ZDECENTRALIZOWANA TECHNIKA NAPĘDOWA

WIĘKSZA ELASTYCZNOŚĆ, NIŻSZE KOSZTY

Nasze zdecentralizowane przetwornice częstotliwości można dowolnie konfigurować, aby dostosować je do wybranej aplikacji. Dzięki temu uzyskujesz optymalne rozwiązanie, a jednocześnie zmniejszasz koszty instalacji i eksploatacji.

NORDAC LINK - PRZETWORNICA CZĘSTOTLIWOŚCI SK 250E-FDS

Wygodny montaż
  • Wykonanie: 0.75 - 10 hp
  • Stopień ochrony: IP55, IP65
  • Instalacja polowa
  • Łatwa instalacja i konserwacja dzięki możliwości podłączania modułów
  • Konfiguracja dostosowana do obiektów klienta

Przetwornica częstotliwości NORDAC FLEX - SK 200E

Elastyczny montaż
  • Wykonanie: 0.33 - 30 hp
  • Stopień ochrony: IP55, IP65

SK 155E - NORDAC LINK - Starter silnika-FDS

Ekonomiczne działanie
  • Wykonanie: - 4.00 hp
  • Stopień ochrony: IP65
  • Instalacja polowa
  • Łatwa instalacja i konserwacja dzięki możliwości podłączania modułów
  • Konfiguracja dostosowana do obiektów klienta

Elektronika napędowa: Nasza wiedza profesjonalna - Wasze bezpieczeństwo

Elektronika zdecentralizowanych napędów NORD jest obecna w licznych zastosowaniach na całym świecie. Nasze innowacyjne przetwornice ze zintegrowanym sterownikiem PLC wykonują funkcje w pobliżu silnika i redukują obciążenie układu sterowania wyższego poziomu. Ponad 100 sektorów przemysłu korzysta z naszych rozwiązań. Na przykład w intralogistyce, gdzie elementy bagażu lub paczki są transportowane przez kontynenty. Podobnie, nasze przetwornice są używane w ogólnej technologii przenośników, w przemyśle opakowaniowym lub w zastosowaniach pomp. Znani klienci z przemysłu spożywczego i produkcji napojów również polegają na elektronice napędów dostarczanych przez NORD DRIVESYSTEMS.

Nasza technologia zdecentralizowanych napędów charakteryzuje się wysoką wydajnością i bezpieczeństwem. Nieważne, gdzie na świecie działa nasza technologia: jakość naszych rozwiązań zawsze pozostaje na wysokim poziomie. Dzięki lokalizacji na wszystkich kontynentach przez cały czas jesteśmy blisko naszych klientów i zapewniamy usługi bez długiego czasu oczekiwania.

Zastosowania

Zdecentralizowana technologia napędu firmy NORD - duża elastyczność, niskie koszty systemu

Dzięki rozbudowanemu zakresowy falowników i starterów, NORD DRIVESYSTEMS oferuje szeroki wybór urządzeń dla napędów zdecentralizowanych. Przykładowo, nasze przetwornice NORDAC LINK i NORDAC FLEX można dostosowywać do indywidualnych zastosowań. Z kolei NORDAC BASE jest najlepszym wyborem do obsługi prostych zadań napędowych. W przypadku starterów silników, klient otrzymuje wybór konfigurowalnych modeli NORDAC LINK lub elastycznych, zintegrowanych modeli NORDAC START, które są pozbawione części zużywających się.

Cztery argumenty za wyborem przetwornic zdecentralizowanych NORD

  • Sprawność
    Nasza technologia napędów zdecentralizowanych znacząco obniża koszty projektowanego systemu.
  • Wszechstronność
    Użytkownik może swobodnie konfigurować lub opcjonalnie rozbudowywać nasze przetwornice dostosowując je do wielu różnych obszarów zastosowania.
  • Kompatybilność
    Dzięki połączeniu ze standardowymi systemami magistrali i przemysłową siecią Ethernet, nasze zdecentralizowane rozwiązania napędowe można integrować z dowolną architekturą automatyki.
  • Przyjazność użytkownikom
    Dzięki prostym połączeniom wtykowym, opcjonalnemu zintegrowanemu wyłącznikowi serwisowemu i lokalnemu sterowaniu ręcznemu, prace instalacyjne i konserwacyjne wykonywane są szybciej (NORDAC LINK).

W jaki sposób przetwornice NORD obniżają koszty systemu

Sterownik PLC zintegrowany z naszymi falownikami umożliwia projektowanie systemu, który zawiera autonomiczne wyspy produkcji, które w znacznym stopniu samodzielnie kontrolują własne procesy. Powoduje to nie tylko obniżenie obciążenia sterownika na wyższym poziomie, lecz również eliminuje konieczność inwestowania w montaż w szafie i kosztowne okablowanie. Ponadto, przetwornice zdecentralizowane uproszczą serwisowanie całego systemu, zwiększając jego sprawność.

Wszechstronność zastosowań technologii napędu zdecentralizowanego NORD

Dzięki licznym interfejsom komunikacyjnym i możliwości elastycznych połączeń, nasze zdecentralizowane przetwornice sprawdzają się w wielu zastosowaniach. Nasze przetwornice imponują nie tylko wszechstronnymi funkcjami i opcjami, ale osiągalną mocą do 22 kW. Doskonałe cechy zapewniły naszym zdecentralizowanym przetwornicom miejsce w wielu obszarach, m.in. w przemyśle spożywczym i stalowym, w technologiach lotniskowych, intralogistyce i transporcie materiałów luzem.

Tutaj możesz sprawdzić, w jaki sposób przetwornice zdecentralizowane NORD zwiększają sprawność automatyzacji maszyny paletyzującej.
Do zastosowania