Motoreduktor walcowy NORDBLOC. 1

Wcielenie innowacji

  • NORDBLOC Helical Inline Geared Motor NORDBLOC Stirnradgetriebemotor, motoriduttori coassiali ad ingranaggi NORDBLOC
  • NORDBLOC Helical Inline Geared Motor NORDBLOC Stirnradgetriebemotor, motoriduttori coassiali ad ingranaggi NORDBLOC
  • Wykonanie: 0.16 - 50 hp
  • Zakres momentu: 800 - 28 320 lb-in
Wymiary: 13
Pozycja pracy: M1 - M6
Przełożenie: 1.07 : 1 – 456.77:1

Funkcje

Motoreduktor NORDBLOC.1 z gładką powierzchnią jest innowacyjnym rozwiązaniem napędowym dla wszystkich zastosowań z wymaganiami czystości. Innowacyjne, opatentowane motoreduktory nie posiadają otworów montażowych. Zwiększa to stabilność produktu, a jednocześnie zapewnia bardziej gładką powierzchnię, na której nie zbierają się zakrzepnięte ciecze i substancje stałe.

  • Motoreduktory z pełnym wałem
  • Montaż na łapach lub kołnierzowy
  • Motoreduktory współosiowe

  • Wysoka wydajność i niskie koszty eksploatacyjne
  • Wersja z lekką obudową aluminiową
  • Wytrzymała obudowa z żeliwa szarego
  • Innowacyjny design
  • Wysoka wytrzymałość na obciążenia osiowe i promieniowe zapewnia niezawodną pracę
  • Niski poziom hałasu
  • Duży zakres prędkości
  • Dostępna wersja nsd tupH
  • Wersje przystosowane do zastosowań indywidualnych

  • Pompy
  • Wentylatory
  • Intralogistyka
  • Technologia pakowania

Wyszukiwanie zaawansowane

Konfigurator produktów

Konfigurator produktów