Motoreduktory walcowo-stożkowe UNIVERSAL SMI

Cicha i płynna praca

  • NSD1_TupH
  • Wykonanie: 0.16 - 5.0 hp
  • Zakres momentu: 186 - 4,683 lb-in
Wymiary: 5
Pozycja pracy: UNIVERSAL
Przełożenie: 5.00 - 3,000.00 : 1

Funkcje

Motoreduktory walcowo-ślimakowe SMI zapewniają wysoką moc i są bardzo kompaktowe. Wykazują niski poziom hałasu podczas przekazywania momentu obrotowego. Dzięki prostej i wydajnej konstrukcji oferują oszczędność miejsca w porównaniu z innymi przekładniami. Motoreduktory walcowo-ślimakowe SMI są dostępne w następujących wersjach: gładkie powierzchnie, zamknięte elementy.

  • Wał drążony lub pełny
  • Wersje wciskane, kołnierzowe i na łapach
  • Przekładnie kątowe

  • Wysoka odporność na przeciążenia
  • Miękka i cicha praca
  • Wersja z aluminiowym korpusem zapewniająca niską wagę
  • Modułowa konstrukcja, elastyczność i wszechstronność
  • Gładkie powierzchnie do szybkiego zmywania
  • Dostępna wersja nsd tupH
  • Wersje przystosowane do zastosowań indywidualnych

  • Intralogistyka
  • Obsługa materiałów

Wyszukiwanie zaawansowane