REDUKTORY WALCOWO-STOŻKOWE NORDBLOC 1
Wysoka wydajność i atrakcyjny design
- Wykonanie: 0.16 - 12.0 hp
- Zakres momentu: 440 - 5.841 lb-in
Wymiary: | 6 |
---|---|
Pozycja pracy: | M1 - M6 |
Przełożenie: | 3.03:1 - 70:1 |
Funkcje
Nowa, 2-stopniowa przekładnia walcowo-stożkowa oparta jest na innowacyjnym projekcie NORD z użyciem stopu aluminiowego o wysokiej wytrzymałości. Dzięki łatwo zmywalnej wersji, nowe 2-stopniowe przekładnie stożkowe NORDBLOC.1 nadają się szczególnie do zastosowań w przemyśle spożywczym.
- Wał pełny lub drążony (na wpust, Gripmax i pierścień zaciskowy)
- Uniwersalne wykonanie: SK92.1:na łapach/kołnierz B14, opcjonalnie z kołnierzem B5 lub ramieniem reakcyjnym. SK93.1: kołnierz B14 , opcjonalnie z kołnierzem B5 lub gwintowanymi otworami na stopy
- Przekładnie kątowe
- Wersja z lekką obudową aluminiową
- Wysoka wydajność i niskie koszty eksploatacyjne
- Innowacyjny design umożliwia szybkie czyszczenie i niską wagą
- Wysoka wytrzymałość na obciążenia osiowe i promieniowe zapewnia niezawodną pracę
- Niski poziom hałasu
- Duży zakres prędkości
- Dostępna wersja nsd tupH
- Wersje przystosowane do zastosowań indywidualnych
- Intralogistyka
- Technologia pakowania
- Obsługa materiałów