Rozwiązania napędowe dla pakowania końcowego

Podczas ostatniego etapu procesu pakowania – pakowania końcowego – ciężkie ładunki przewożone są na duże odległości. Wymaga to indywidualnie dostosowanych i wydajnych systemów napędowych.

Przeczytaj nasz poradnik, aby dowiedzieć się więcej na temat stosowania zdecentralizowanych rozwiązań systemowych z silnikami asynchronicznymi w opakowaniach końcowych.

Pobierz dokument (wersja angielska)

Technologia napędów NORD dla pakowania końcowego

NORD DRIVESYSTEMS oferuje rozwiązania napędowe do wszystkich typów maszyn pakujących, taśmujących i paletyzujących oraz systemów przenośników z jednego źródła: motoreduktory, silniki i zdecentralizowane przetwornice częstotliwości, które są w pełni dopasowane i dostosowane do wymagań pakowania końcowego.

Elastyczne

NORD DRIVESYSTEMS oferuje modułowe i dostosowane do indywidualnych potrzeb koncepcje napędów dla Twojej aplikacji.

Części mechaniczne (kołnierze, wały w różnych rozmiarach) i elektroniczne interfejsy magistrali umożliwiają elastyczną integrację z maszynami pakującymi.

Systemy napędowe ze zdecentralizowanymi falownikami pozwalają na większą swobodę konstrukcyjną w terenie.

Ekonomiczne

Decentralnie sterowane rozwiązania napędowe firmy NORD DRIVESYSTEMS są znacznie tańsze w zakupie niż konwencjonalne rozwiązania serwo.

W przypadku stosowania ze zdecentralizowanymi przetwornicami częstotliwości elementy takie jak szafy sterownicze i okablowanie są eliminowane, a wysiłek związany z konfiguracją jest znacznie niższy.

W zależności od typu systemu i zastosowania oszczędności mogą sięgać nawet 50%.

Niezawodne

Silniki synchroniczne NORD przekonują długą żywotnością i krótkimi przestojami.

Posiadając zwiększoną bezwładność, pozwalają na niezawodne przemieszczanie nawet najcięższych ładunków jakie można spotkać w opakowaniach końcowych.

Ich konstrukcja zapewnia łatwą konserwację oraz, w razie potrzeby, szybką i prostą wymianę.

Decentralnie sterowane rozwiązania napędowe w pakowaniu końcowym

Technologia asynchroniczna NORD ze zwiększoną bezwładnością zapewnia zdecydowane korzyści w pakowaniu końcowym. Podczas przenoszenia ciężkich ładunków zapewnia lepszą kontrolę (ruchu) niż konwencjonalne rozwiązania serwo, które muszą być dostosowane do danego zastosowania poprzez duże przełożenia. Ponadto zapewnia najwyższą stabilność procesu oraz zmniejsza wibracje i ryzyko uszkodzenia wsadu lub maszyny pakującej.

Przeczytaj więcej w naszym pordadniku: “Zdecentralizowane rozwiązania napędowe ze sterowanymi przetwornicami częstotliwości w pakowaniu końcowym”.

alt

Referencje: SYMACH

Holenderski producent maszyn firma SYMACH z sukcesem produkuje maszyny paletyzujące. Zamiast szaf sterujących instalowanych na górze maszyny, firma obecnie opiera się na zdecentralizowanych jednostkach napędowych NORD DRIVESYSTEMS. Daje to różne korzyści.

Tutaj przeczytasz więcej:

Zobacz referencje

TARGI IN-Pack 2024

Serdecznie zapraszamy na nasze stoisko na pierwszej edycji targów opakowań IN-Pack w Kielcach.

Odwiedź nas w dniach 13-15 lutego i skorzystaj z naszej wiedzy branżowej.

Stoisko E43
13-15 Lutego 2024
Kielce, Polska

Uzyskaj bilet

Zadaj pytanie specjalistom branżowym NORD

Masz więcej pytań dotyczących rozwiązań NORD w zakresie opakowań końcowych? Skontaktuj się z naszymi ekspertami branżowymi.