Przetwornica częstotliwości SK 180E - NORDAC BASE

Ekonomiczne działanie

  • Wykonanie: 0,33 - 3,0 HP
  • Stopień ochrony: IP55, IP66, IP69K
  • Montaż naścienny lub na silniku
Napięcie: 1~110-120V / 1/3~200-240V / 3~380-500V
Panele sterowania: 3x DI / 3x DO / 2 x AIN

NORDAC BASE jest ekonomicznym rozwiązaniem napędowym NORD w sektorze technologii zdecentralizowanych przetwornic częstotliwości. NORDAC BASE to zakup technologii o mocnej konstrukcji opracowanej specjalnie jako rozwiązanie do prostych zastosowań do zamontowania poza szafą sterowniczą.

Elastyczna instalacja zdecentralizowana poza szafą sterowniczą

  • Wytrzymała konstrukcja
  • Ekonomiczne rozwiązanie napędowe do prostych zadań
  • Wysoka precyzja regulacji z użyciem sterowania wektorem prądu
  • Praca 4-kwadrantowa (1,5kW / 2,2kW)
  • PLC do obsługi funkcji przy układzie napędu (PLC na płycie)
  • Obsługa silników synchronicznych i asynchronicznych
  • Narzędzia do regulacji i parametryzacji oraz prosta struktura parametrów
  • Zintegrowany filtr sieciowy zapewniający zgodność z przepisami w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej
  • Obsługa silników synchronicznych i asynchronicznych
  • Regulacja i sterowanie w pętli zamkniętej

  • Intralogistyka
  • Transport materiałów
  • Przemysł opakowaniowy
  • Przemysł spożywczy
  • Pompy

  • Interfejs AS
  • CANopen
  • DeviceNet
  • InterBus
  • PROFIBUS DP
  • POWERLINK
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • PROFINET IO

NORD CON

NORD CON

NORD CON

NORD CON

Fieldbus Files

Sterowniki S7

Sterowniki S7