Rozwiązania do pakowania
Wydajne. Elastyczne. Skalowalne.
NORD jest sprawdzonym liderem w dostarczaniu wysokowydajnych, niezawodnych systemów napędowych dla przemysłu opakowaniowego. Nasi inżynierowie i konsultanci pomogą Ci skonfigurować rozwiązanie, które jest wysoce wyspecjalizowane, przygotowane na potrzebyPrzemysłu 4.0 i precyzyjnie dopasowane do Twoich potrzeb. NORD projektuje, konstruuje i produkuje rozwiązania napędowe do wszystkich zastosowań związanych z opakowaniami, w tym:
- Przenośniki rolkowe, taśmowe i łańcuchowe
- Maszyny dozujące i sortujące
- Sprzęt do napełniania i uszczelniania
- Dźwigi do układania w stosy
- Paletyzatory
- Pakowacze skrzynek
- Zautomatyzowane pojazdy kierowane
- Systemy przechowywania i wyszukiwania
Solidne aluminiowe i żeliwne korpusy sprawiają, że systemy napędowe NORD są wytrzymałe. Odporne jednostki są również odpowiednio zaawansowane, aby wykonywać precyzyjne operacje na poziomie serwomechanizmu, zapewniając zarówno długą żywotność, jak i wyjątkową elastyczność w pojedyńczym, kompleksowym rozwiązaniu. Mogą również obsługiwać szeroką gamę opcji wejściowych, sposobów montażu i konstrukcji wałów. Dodatkowo produkty NORD są:
- zaprojektowane do szybkiego montażu,
- łatwe w obsłudze i utrzymaniu,
- kompaktowe i energooszczędne,
- wysoko odporne na przeciążenia,
- zaprojektowane, aby zmniejszyć liczbę wariantów w Twoim systemie,
- oraz oferują zintegrowane funkcje PLC.
Produkty modułowe dostosowane do Twoich potrzeb
Modułowe komponenty NORD pozwalają na ponad 20 mln opcji konfiguracyjnych, które są zaprojektowane tak, aby spełniać wszelkie wymagania aplikacji, bez konieczności stosowania kosztownych niestandardowych komponentów. Zapewniają również elastyczność, której potrzebujesz, a jednocześnie są niezawodne, łatwe w instalacji i w utrzymaniu.
Właściwe dobrane opcje to Twój sukces
Zaawansowana elektronika sterująca firmy NORD i wytrzymałe przekładnie współpracują ze sobą, aby usprawnić operacje, uniknąć kosztownych przestojów i ograniczyć rutynową konserwację do absolutnego minimum. Dzięki temu system działa wydajnie i oszczędza pieniądze przez cały okres eksploatacji jednostek.
NORD zapewnia również inne opcje, które są idealne do operacji pakowania, w tym:
- Dwustopniowe reduktorywalcowo-stożkowe
- Reduktory walcoweNORDBLOC.1
- Przetwornice częstotliwości NORDAC FLEX
- Synchroniczne i asynchroniczne silniki elektryczne
- Monitorowanie stanu do konserwacji zapobiegawczej
- System tulei bezwpustowychGRIPMAXX™
LogiDrive: kompletne rozwiązanie napędowe do systemów przenośnikowych
NORD LogiDrive™ to kompletny zdecentralizowany zestaw napędowy który znacznie ogranicza nakłady inżynieryjne i te związane z uruchomieniem w aplikacjach transportowych. System jest modułowy co minimalizuje liczbę wariantów i ułatwia utrzymanie oraz oszczędza całkowity koszt posiadania (TCO) u operatora. Systemy LogiDrive zapewniają wysoką zdolność przeciążeniową, sprawność przy częściowym obciążeniu oraz przy niskich prędkościach i obejmują:
- Wysokosprawny reduktor NORD
- Silnik synchroniczny z magnesami trwałymi IE4 lub IE5+ (PMSM)
- Zdecentralizowaną przetwornicę częstotliwości
- Wtykowe złącze zasilania
- Złącza sygnałowe M12
- Enkoder inkrementalny
- Wstępnie zamontowany przewód
- Znormalizowane średnice wydrążonego lub pełnego wału
Interfejs LogiDrive jest intuicyjny i umożliwia łatwe monitorowanie i sterowanie wszystkimi jednostkami w systemie. Systemy LogiDrive można również sparować z aplikacją NORDCON APP oraz modułem Bluetooth NORDAC ACCESS BT aby sprawdzać aktualny lub zbliżony do rzeczywistego stan napędu i wcześniej przewidywać problemy z konserwacją, zapewniając płynne działanie systemu.
Wsparcie przed i po sprzedaży
NORD koncentruje się na Tobie - kliencie. Nasze doświadczone, wysoko wykwalifikowane zespoły będą współpracować z Tobą, aby znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla Twojej aplikacji i zapewnić szybkie i elastyczne opcje dostawy. NORD zobowiązuje się również do obsługi klienta po sprzedaży:
- Globalny łańcuch dostaw, który jest niezawodny i szybko dostarczy Ci potrzebne produkty
- linia serwisowa 24/7: +48 600 850 750
- myNORD wybieraj, konfiguruj, zamawiaj i śledź produkty za pomocą naszego internetowego portalu dla klientów
- Internetowy sklep NORD umożliwia szybkie zamawianie części zamiennych i części zamiennych
- Szkolenia dotyczące nowych produktów, technologii i przepisów, które mają wpływ na Twoją branżę
- Dokumentacja obejmująca rysunki 3D / 2D, literaturę pod wspólną marką i nie tylko
- Rozwój projektu dostępny na każdym etapie projektu
- Logistyka projektu w tym opcje automatyzacji i procesy zamówień / dostaw
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać rozwiązania w zakresie opakowań!