Nyheter –

IE3-kravene vil dekke mindre motorer fra og med 1. januar 2017 – NORD DRIVESYSTEMS’ portefølje overgår allerede kravene i EUs økodesigndirektiv

Fra og med 1. januar 2017 vil energieffektivitet i IE3-klassen være obligatorisk i EU for nettilsluttede elektriske motorer med nominell effekt fra 0,75 kW til 375 kW. Denne utvidelsen til å gjelde mindre motorer er basert på forordning (EF) nr. 640/2009 som implementerer Økodesigndirektivet 2009/125/EF.

IE3_requirements

Bargteheide , 2016-12-08

NORD DRIVESYSTEMS begynte allerede tidlig i 2016 å tilby motorer med effekt på 0,12 kW med IE3-ytelse i henhold til IEC 60034-30-1 og NEMA MG1 Premium Efficiency. Produsenten overstiger dermed de lovpålagte kravene, spesielt i det lave ytelsesområdet. Disse enhetene utgjør brorparten av alle motorer som er i drift for øyeblikket. For å gjøre overgangen enklere for maskin- og anleggsprodusenter, vil dimensjonene på NORDs IE3-motorer hovedsakelig være identiske med dimensjonene på IE2-modellene, slik at montering av nye motorer ikke vil kreve endringer på maskiner og anlegg. I tillegg inneholder NORDs produktportefølje også motorer med IE4- eller Super Premium Efficiency-ytelse som er omformerstyrte som standard. Disse løsningene gir enda høyere ytelsesnivåer. NORD bistår med omfattende informasjon og ekspertveiledning ved valg av motorer og design av fremtidssikre systemer og anlegg.