Nyheter –

NORDs administrerende direktør Dr. Omar Sadi: Industry 4.0 krever en klar retning som systemleverandør

I et ferskt intervju, snakket Dr. Omar Sadi om den nåværende markedsposisjonen til drivspesialisten NORD DRIVESYSTEMS. NORD fortsetter sin utvikling fra en komponentleverandør til en komplett systemleverandør. I løpet av de siste årene, har NORD gradvis utviklet et komplett modulsystem for konfigurasjon av skreddersydde drivløsninger som oppfyller kundenes behov. I et ferskt intervju, snakket Dr. Omar Sadi om den nåværende markedsposisjonen til drivspesialisten NORD DRIVESYSTEMS.

nord_news_industry_40_omar_sadi

Bargteheide , 2017-04-20

NORD fortsetter sin utvikling fra en komponentleverandør til en komplett systemleverandør. I løpet av de siste årene, har NORD gradvis utviklet et komplett modulsystem for konfigurasjon av skreddersydde drivløsninger som oppfyller kundenes behov. Akkurat som kundene, har NORD DRIVESYSTEMS vært opptatt av å følge med på megatrender som digitalisering og økt energieffektivitet. NORD har for eksempel jobbet grundig med ytelsen i alle drivkomponenter og systemet som helhet, som består av drevet, girenheten og drivelektronikken. NORD har i denne prosessen en stor fordel av sin ekspertise innen drivsystemer, som de har opparbeidet gjennom en periode på over 50 år. Den omfattende produktporteføljen inkluderer et stort effektområde, har stor skalerbarhet med tanke på funksjoner og konfigurasjon, og kan benyttes på lik linje over hele verden. Et godt eksempel på dette er støtten for alle vanlige bussystemer, spenninger og frekvenser. Med tanke på Industry 4.0, kan NORD levere individuelle, intelligente drivsystemer som består av girenhet, motor og frekvensomformer som er skreddersydd til den aktuelle applikasjonen. Avhengig av kundenes behov, kan NORD tilby både sentraliserte og desentraliserte drivkonsepter, men trenden heller definitivt mot desentraliserte, intelligente drivsystemer. Noen av fordelene med dette er lavere kostnader til kabling, mindre belastning på det sentrale kontrollsystemet på grunn av desentralisert intelligens, forebyggelse av EMC-problemer og enklere installasjon og diagnostikk av drivsystemene. NORD kan levere desentraliserte drivenheter med effekt på opptil 22 kW.