Nyheter –

NORD-drivsystemer med presis kontroll gir effektiv distribusjon av pakker

NORD leverer drivteknologi til store pakkedistribusjonssentre, f.eks. Chronopost, et selskap i nærheten av Paris. Chronoposts båndtransportører skal forsynes med 1000 NORD-drev med desentralisert drivelektronikk.

chronopost_application

Bargteheide , 2017-05-16

Drivenheter fra NORD DRIVESYSTEMS gir lite vedlikehold og lang levetid, på grunn av de holdbare, slitasjefrie tannhjulene. Til tross for det store antallet drivenheter i transportørsystemet, vil dette smarte modulsystemet med girmotorer med høy overbelastningskapasitet eliminere behovet for mange forskjellige versjoner.

Sporingsprosedyrene hos Chronopost krever presis kontroll og synkronisering. Derfor er drivsystemene utstyrt med motormonterte frekvensomformere som er installert direkte på motorens koblingsboks. Omformerne har plug in-teknologi og danner en forhåndskablet enhet sammen med girmotoren .

Drivsystemene er svært robuste, takket være et startmoment på opptil 400 % og overlastkapasitet på 200 % i 5 sekunder. Omformerne kommuniserer med PLC-en via Profibus DP. Transportørhastigheten kan reduseres hvis det oppstår en pakkekø, noe som bidrar til å motvirke nedetid.

Mer informasjon