Nyheter –

Lette drivsystemer for høy belastning

nsd tupH Sealed Surface Conversion System fra NORD DRIVESYSTEMS gir korrosjonsbeskyttelse som penetrerer dypt inn i overflaten på drevet, noe som gir utmerkede egenskaper for tøffe forhold og tøff behandling.

nord_drinktec_nsd_tuph

Bargteheide , 2017-09-14

Behandlingen er tilgjengelige til snekkegir, tannhjulsgir og vinkelgir, motorer med glatt overflate, distribuerte frekvensomformere og startmotorer med aluminiumshus. En viktig egenskap er at drivteknologi med nsd tupH-beskyttelse har svært lang levetid, noe som betydelig reduserer vedlikeholdsbehov, kostnader og nedetid.

Formstøpte aluminiumshus har svært god termisk ytelse og betydelig lavere vekt enn versjoner i støpejern eller rustfritt stål. Dette legger til rette for håndtering av nsd tupH-drev. I tillegg egner de seg for enkel rengjøring med høytrykksspyler. Drevenes overflate blir herdet til å bli ekstremt støtbestandig. Det påføres ingen belegg, så korrosjonsbeskyttelsen kan ikke forringes av riper eller avskalling. I sammenligning, er lakkerte drev mer mottakelig for skade; så snart belegget er skadet, kan korrosjonen gradvis spre seg fra dette punktet. Den overlegne beskyttelsen med nsd tupH er spesielt viktig for drev som brukes offshore og i andre maritime miljøer, fordi den salte luften fremskynder korrosjonsprosessen. I konvensjonelle, ikke-herdede drivsystemer, vil korrosjonen raskt spre seg til aksler og andre komponenter. I mange tilfeller må disse komponentene byttes ut i sin helhet eller noen få måneder. nsd tupH-drevene har vist utmerket ytelse over lang tid og under tøffe forhold i årevis. De er også førstevalget innen næringsmiddelindustrien, der kjemiske rengjøringsmidler brukes ofte.