Nyheter –

Girmotorer fra NORD optimerer transportørteknologien i steinbrudd

Metallkonstruksjonsselskapet SMIL er basert i Montpellier, og produserer transportørsystemløsninger med drev fra Nord-Tyskland. I et steinbrudd i Gardanne i Sør-Frankrike sørger girmotorene fra NORD DRIVESYSTEMS for sikker og effektiv drift av transportørene.

Bargteheide , 2019-03-29

Båndtransportørene i steinbruddet til Durance Granulats ble utstyrt med vinkelgirmotorer fra NORDs SK 90-serie. Med dette ble det mulig å utnytte tre materialkilder i stedet for bare én, og ikke minst øke kapasiteten på anlegget med 25 %. Husene på NORDs vinkelgirmotorer har pakninger i samsvar med IP55, samt et mekanisk sikkerhetssystem som forhindrer at lastevekten tvinger båndet tilbake når transportøren ikke går. NORD utviklet og leverte totalt 26 girmotorer med et ytelsesområde fra 2,2 kW til 22 kW.

På grunn av UNICASE-husene, gir drevene det høyeste nivået av torsjonsstivhet og særdeles høy kapasitet for radial og aksial belastning. Lagersetene maskineres i ett enkelt trinn, noe som sikrer lang levetid.