Nyheter –

Kontinuerlig beskyttelse: Transportbåndteknologi drar nytte av nsd tupH

Hygiene og pålitelighet er topprioriteter for Smalte Conveying Solutions . På grunn av dette baserer det australske selskapet som produserer transportbåndsystemer for emballasjemaskiner seg på slitesterke nsd tupH-drivverk fra NORD.

Bargteheide , 2019-03-13

Holdbar korrosjonsbeskyttelse, enkel rengjøring og også økonomi – De utmerkede tekniske egenskapene og økonomiske fordelene til nsd tupH har også overbevist Smalte Conveying Solutions. I stedet for å bruke dyre motorer i rustfritt stål bestemte den australske transporbåndspesialisten seg for nsd tupH-behandlede girmotorer fra NORD og utstyrte 24 transportbånd i rustfritt stål som transporterer sauser og pålegg fra et produksjonsområde til et pakkeområde og til slutt til en HMPS-pakkemaskin med korrosjonsbestandige drivverk fra Nord-Tyskland.

nsd tupH (forseglet overflate konverteringssystem)er en prosess for dypbehandling av aluminiumoverflater. I en elektrolytisk prosess blir overflaten dypforseglet og uatskillelig forbundet med underlagsmaterialet. På den måten blir aluminium tilsvarende korrosjonsbestandig som rustfritt stål. Overflater behandlet med nsd tupH er lette å rengjøre og i stor grad motstandsdyktige mot syrer og alkalier. Det er også mulig å bruke høytrykksspylere eller en rekke aggressive medier. nsd tupH-drivenheter er et robust og holdbart alternativ til malte girmotorer eller versjoner i rustfritt stål. nsd tupH-behandling er tilgjengelig for alle NORD-produkter laget av aluminium.

Oversikt over alle fordelene med nsd tupH:

  • Holdbar beskyttelse mot korrosjon
  • Pålitelig drift med lavt vedlikeholdsbehov
  • Matkompatibel (FDA-godkjent materiale)
  • Enkel å rengjøre (gjelder for drivverk med glatte overflater)
  • Lang levetid
  • Lav vekt (som aluminiumdrivverk i stedet for støpt stål)
  • Utprøvd i praksis i mange år
  • Utmerket pris/ytelsesforhold