Nyheter –

Kraftige drivverk, personlig service

Fremtiden til produksjonen er modulær, fleksibel og autonom. Dette krever nye systemer med desentralisert intelligens, som kan takle prosessenes økende kompleksitet. NORD DRIVESYSTEMS leverer et bredt utvalg med desentralisert drivverksteknologi med frekvensomformere som kan tilpasses til ethvert ønsket bruksområde og kan integreres fleksibelt i anlegget.

Bargteheide , 2019-06-17

Desentraliserte frekvensomformere gir mange fordeler: De sparer plass i styreskap, reduserer kostnadene til ledninger og kabler, forenkler vedlikehold og øker dermed effektiviteten på hele drivverkssystemet. Med sitt omfattende utvalg av modulære produkter til desentralisert drivverkselektronikk, dekker NORD DRIVESYSTEMS praktisk talt alle krav og bruksområder. NORDAC FLEX er beregnet på til direkte montering på motoren og tilbyr både fleksibel installasjon og maksimal allsidighet for ulike bruksområder. NORDAC FLEX er den mest fleksible desentraliserte NORD-omformeren med sitt effektområde på inntil 22 kW, sitt brede spekter med funksjoner og store utvalg med tilbehør. Med enkel parameteroverføring via EEPROM-minne kan installasjon og service utføres raskt og pålitelig. Takket være den modulære strukturen, kan NORD-omformere enkelt utvides og tilbyr et imponerende utvalg med bruksområder i Industry 4.0-automasjonsnettverk. Bruksområdene strekker seg fra transportbåndteknologi og intralogistikk, til drivverksoppgaver i emballasje- og næringsmiddelindustrien, samt pumpeapplikasjoner og generell maskinteknikk.