Nyheter –

Effektiv og lønnsom korrosjonsbeskyttelse:nsd tupH for aluminiumsdrev

NORD DRIVESYSTEMS produserer permanent korrosjonsmotstandige drev ved hjelp av nsd tupH sealed surface conversion system. Aluminiumsdrevene får dermed en glatt og ekstremt hard overflate som, i motsetning til lakk, ikke påvirkes av slag eller skraping. Drevene testes og godkjennes for bruk i maritime miljøer.

nsd_tupH-Beschichtung

Bargteheide , 2014-11-27

Tidligere har de også vist seg motstandsdyktige mot blemmedannelse iht. ASTM D714, korrosjon iht. ASTM D610-08 og riper iht. ASTM D1654-08 i samsvar med DIN EN ISO 2409. I tillegg viste gravelometertesten ASTM D3170 overhodet ingen avskalling eller tap av adhesjon. Saltspruttesten ASTM B117-09 i samsvar med DIN EN ISO 9227 ga ingen korrosjon, selv etter 2000 timer.

I krevende miljøer kan drev med nsd tupH brukes mye lenger enn hva som er vanlig med lakkerte enheter. nsd tupH-drevenes robusthet og utvidede levetid reduserer service- og vedlikeholdskravene betydelig. I tillegg gir denne behandlingen større sikkerhet i arbeidet; ettersom overflaten blir gjort hardere i stedet for at den lakkeres, eliminerer dette faren for forurensning av produkter eller prosessmedier som man kan oppleve med for eksempel avflaking av lakk. Korrosjonsbeskyttelsen tåler selv harde slag og skraping. Til sammenligning kan skraper i lakk eller belegg føre til at skaden spres til andre områder slik at beskyttelsen blir ubrukelig. nsd tupH er godkjent for bruk i næringsmiddelindustrien i henhold til FDA Title 21 CFR 175.300. Dette betyr at de overflatebehandlede systemene tåler rengjøringsmidler i området pH 2–12. nsd tupH er tilgjengelig for alle aluminiumsdrev – fire girkasseserier, motorer med glatte overflater samt distribuert drivelektronikk.