Nyheter –

Skreddersydde motorer som oppfyller alle krav. NORD leverer motorer til mange forskjellige bruksområder.

Med sitt brede utvalg konfigurasjoner, demonstrerte NORD DRIVESYSTEMS sin omfattende kompetanse innen produksjon av bruksspesifikke motorer under Hannover Messe 2015. Snittmodellen av en IE2-motor viste konstruktive alternativer og mulige funksjoner til kalde miljøer ned til -40 °C.

motors_special_configuration

Bargteheide , 2015-04-23

Blant disse er en tettkapslet koblingsboks, et antikondens-varmeelement og økt beskyttelse for lagre, viklinger, stator og rotor. Blant utstillingene var blant annet en NORDBLOC.1 tannhjulsmotor med eksplosjonsbeskyttelse (Ex e). Den er betydelig lettere og koster opptil 40 % mindre enn alternative drev med "flammesikker innkapsling" (Ex de). I tillegg viste NORD frem bransjespesifikt tilbehør. En IE2-motor kan for eksempel utstyres med et beskyttelsesdeksel og et spesialutviklet viftedeksel i tekstil som forhindrer oppsamling av fibre. I tillegg til å utvikle omfattende løsninger til produksjons- og prosessindustrien, har NORD opparbeidet seg erfaring innen konfigurasjon av drev til ikke-industrielle bruksområder i mange år. Et godt eksempel er scenemaskineri. Teatermotorer kan for eksempel utstyres med doble bremser for ekstra sikkerhet som oppfyller de høyeste sikkerhetskravene. Bremsene kan også leveres med manuell utløsning for å unngå behov for demontering av enheten ved strømbrudd.