Nyheter –
Industrigir med utgående dreiemoment på 190 kNm – nå har UNICASE-serien med girenheter blitt enda mer omfattende
NORD DRIVESYSTEMS utvider den populære industrigirserien med en ny størrelse med utgående dreiemoment på 190 kNm. Serien består nå av ni størrelser og dekker dreiemomentområdet fra 25 kNm til 250 kNm.

Waunakee, WI , 2016-05-20
Den nye størrelse 14 gir muligheter for enda mer skreddersydd konfigurasjon til bestemte applikasjoner. Siden alle girenheter fra NORD leveres med helstøpt UNICASE-hus som standard, oppnår de en lengre lagerlevetid enn girhus som er sammensatt av flere deler. Samtidig sørger denne konstruksjonen for effektiv kraftoverføring og høy toleranse for ujevn og varierende belastning. De kan monteres som to- eller tretrinns tannhjuls- eller vinkelgir med nominelle utvekslingsforhold fra 7,1:1 til 400:1, eller til og med opptil 30 000:1 med et ekstra primærtrinn. Inngangs- og utgangsretningen kan velges fritt. NORDs industrigir kan monteres på alle seks sider. Produsenten konfigurerer industrigir til et bredt utvalg bruksområder, til bruk i alt fra stålverk til prosessanlegg. De applikasjonsspesifikke funksjonene og alternativene inkluderer forsterkede lagre og aksler, ekstra stor lageravstand, forlengede utgående aksler og Drywell-design med ekstra oljeskive og lekkasjevisning eller oljesensor. Skive- og trommelbremser, doble gir, hjelpemotor, IEC-motoradaptere, turbokoblinger, aksialvifter, dreiefundament, dreiemomentbegrensende baksperre og kjøle- og varmesystemer er også tilgjengelige.