NORDBLOC 1 VINKELGIR

Ytelse og design

  • Glattmotor 2-stugiges Kegelradgetriebe
  • Performance: 0,16 - 12,0 hp
  • Torque range: 440 - 5.841 lb-in
Sizes: 6
Mounting position: M1 - M6
Ratio: 3,03:1 - 70:1

Funksjoner

De nye, optimerte 2-trinns vinkelgirene er en innovativ NORD-design i meget motstandsdyktig aluminiumslegering. Takket være den rengjøringsvennlige designen, er de nye 2-trinns NORDBLOC.1-vinkelgirene spesielt velegnet til transportørapplikasjoner og bruk i næringsmiddelindustrien.

NORDBLOC.1 SK 9x0072.1 vinkelgir

NYHET: Den nye SK 9x0072.1-serien har et effektområde fra 0,12 til 1,1 kW og dekker utvekslinger fra 3,03 til 47,67:1. ToDe to-trinns spiralformede vinkelgirene er kjennetegnet av høy effektivitet, kompakt konstruksjon, topp pålitelighet og lang levetid. Det robuste aluminiumshuset sikrer høy stivhet og maksimal holdbarhet med lav vekt. I tillegg gir den modulære konstruksjonen høy bruksfleksibilitet på grunn av mange bruksområder og monteringsalternativer. Det leveres to modeller: SK 920072.1 og SK 930072.1. Det åpne huset på SK 920072.1 er lett, men likevel meget solid på grunn av konstruksjonen. Denne varianten kan leveres som en universell fot-flensversjonmed universalfotflensversjon. Det lukkede huset på SK 930072.1 gjør det spesielt godt egnet til bruksområder med strenge krav til hygiene og renslighet. Mer beskyttelse gis av den valgfrie overflatebehandlingen nsd tupH.

  • Fast aksel eller hulaksel (med kilespor, Gripmaxx og krympeskive)
  • Universaldesign: fotmontert/B14-flens (SK92.1) med valgfri B5-flens, momentarm. B14-flens med valgfri B5-flens eller gjengede hul i fot (SK93.1)
  • Vinkelgir

  • Versjoner med aluminiumshus for lav vekt
  • Høy ytelse med lave driftskostnader
  • Innovativ design gir rask rengjøring og lavere vekt
  • Høy kapasitet for aksial og radial belastning gir god driftssikkerhet
  • Stillegående
  • Stort hastighetsområde
  • nsd tupH-versjoner er tilgjengelige
  • Applikasjonsspesifikke versjoner

  • Intralogistikk
  • Emballeringsteknologi
  • Materialhåndtering

  • SK 920072.1, SK 930072.1
  • SK 92072.1, SK 93072.1
  • SK 92172.1, SK 93172.1
  • SK 92372.1, SK 93372.1
  • SK 92672.1, SK 93672.1
  • SK 92772.1, SK 93772.1

Direct Access

Produktkonfigureringsverktøy

Produktkonfigureringsverktøy