Glatte motorer

Asynkronmotorer

  • Glattmotor_1
  • Glattmotor_2
  • Glattmotor_3
  • Glattmotor_4
  • Performance: 0.16 - 1.5 hp
  • Globale godkjenninger

Funksjoner

NORDs glatte motorer produseres på våre egne fabrikker og leveres til alle viktige markeder over hele verden. Takket være den rengjøringsvennlige designen, er motorene godt egnet til bruk i blant annet næringsmiddelindustrien. De er tilgjengelige i to versjoner: med glatt, friksjonsfritt hus eller med nsd tupH. Ytterligere to alternativer er også tilgjengelige:

  • B-sidealternativer: Brems (BRE), pulsgiver (IG)
  • Motorvern: temperatursensor (TF), temperaturmonitor (TW), antikondens-varmeelement (SH)
  • Motorkobling: koblingsplugger (MS)

Glatte motorer BG71

NYHET: De nye motorene med glatt motorhus i størrelse 71 kan leveres i tre effektklasser: 0,12 kW, 0,18 kW og 0,25 kW. IE3 effektivitetsnivå garanterer ressursbesparende drift. Aluminiumhuset (beskyttelsesklasse IP66) beskytter motorene effektivt mot korrosjon.

  • SK 71SP/4 HM(T)
  • SK 71MP/4 HM(T)
  • SK 71LP/4 HM(T)
  • SK 80LH/4 HM(T)
  • SK 90SH/4 HM(T)
  • SK 100SH/4 HM(T)
  • SK 100LH/4 HM(T)