Korn

Drivverksløsninger til kornindustrien

NORD DRIVESYSTEMS tilbyr helhetlige løsninger som oppfyller kornindustriens spesielle krav. NORD støtter anleggene dine når det gjelder fylling, lagring og tømming, kornsiloer og prosesser i behandling og produksjon av forskjellige produkter fra kornindustrien. Med grundige kunnskaper om bruksområder og verdensomspennende teknisk støtte tilbyr NORD komplette drivverksløsninger fra én enkelt kilde.

alt

Kjedetransportbånd

Kjedetransportbånd kan brukes til å måle eller transportere bulkmaterialer fra en prosess til en annen. Fleksibel konstruksjon gjør det mulig å bruke nesten alle anleggslayouter. De er ideelle til å håndtere tørre, frittflytende materialer i en helt lukket konstruksjon med sikkerhets- og miljøfordeler. Fordelene med kjedetransportbånd er minimal produktslitasje under transport, og de krever mindre hestekrefter per volum materiale enn andre typer transportbånd. NORD DRIVESYSTEMS' kompakte og allsidige konstruksjon passer nesten til alle anleggslayouter.

  • Fot-, aksel- eller flensmontert
  • UNICASE®-støpejernshus
  • AUTOVENTTM bidrar til å hindre lager- og girskader
  • 90,1 Vinkeltannhjulsgirmotorer gir uendelige levetid på tannhjul og høye tillatte radialkrefter
  • Parallellaksel-girmotor som alternativ ved begrenset plass

Transportbånd

Transportbånd brukes til transport med høyere kapasitet, lengre distanser og enkelt utløp med lave hestekrefter med statisk materiale på båndet til horisontal og/eller skrå transport av materiale. NORD DRIVESYSTEMS tilbyr et bredt utvalg av 2-trinns vinkeltannhjulsgirmotorer for å oppnå høye båndhastigheter.

  • Hydrauliske koblinger eller omformer for myk start
  • Tilbakeslagsalternativ for å hindre materialtilbakestrømning
  • Spesielle tetningsløsninger
  • Krympeskive for enkel fiksering
  • Momentkonsoll, momentarmer

Roterende ventiler/matere/skyveporter

Bulkmaterialet kan reguleres, måles og doseres av en roterende ventil, mater eller skyveport for å sikre riktig materialstrøm i prosessen. Nøyaktig posisjonering og konstante, men fleksible hastigheter er viktig og kan reguleres med NORD DRIVESYSTEMS' girmotorer.

  • Korrosjonsbestandige versjoner tilgjengelige til mange bruksområder
  • Omvendt driftsalternativ for å fjerne materialblokkering (f.eks. stein)
  • Fot-, aksel- eller flensmontert
  • Plassbesparende konstruksjon
  • Spesielle tetningsløsninger

Roterende skrue, siloregenerering

Fjerning av materialrester fra silounderlag blir tatt hånd om av roterende skrue siloregenereringsutstyr. Inkluderte intelligente momentkontrolløsninger og motsatt retning beskytter applikasjonen mot overbelastning forårsaket av større, hardere materialer. NORD DRIVESYSTEMS muliggjør dette ved presise og fleksible frekvensomformere.

  • UNICASE® støpejernshus
  • Fot-, aksel- eller flensmontert
  • Forsterkede lagerdesign for høye aksiale og radiale belastninger
  • Intelligent drivverkselektronikk og momentkontroll

Skruetransportører

Skruetransportører holder en skrue mellom lagre, som roterer i et hus og dermed transporterer materialet. Over en bestemt avstand kan bulkmaterialet som transporteres i horisontal, skrå eller vertikal retning måles nøyaktig gjennom prosessen. NORD DRIVESYSTEMS tilbyr energieffektive, pålitelige drivverksløsninger som er enkle å installere.

  • UNICASE® reduksjonshus
  • Spesielle akseltetninger til alle typer omgivelser
  • Enkel montering og fjerning
  • Eliminerer behovet for toppmontering av motor, remskiver og belter

Bøtteheiser

Bøtteheiser brukes til vertikal transport av bulkmaterialer. NORD DRIVESYSTEMS tilbyr fleksible løsninger til bruksområder med høyt moment.

  • Tilbakeslagsalternativ for å hindre tilbakeslag av materiale
  • Hjelpedrivverk med overkjøringsclutch og inkrementell koder tilgjengelig for vedlikeholdsmodus
  • Spesielle tetningsløsninger
  • Hydrauliske koblinger eller omformer for mykstart
  • Svingkrans
  • Direkte eller IEC-monterte motorer

MAXXDRIVE tannhjulsgir

Industrigir

  • Effekt: 1.5 - 6,000 kW
  • Momentområde: 15,000 - 282,000 Nm
  • Sterkt, presisjonsprodusert hus i ett stykke
  • Modulær og fleksibel design for optimal tilpasning til applikasjonen
  • Lav driftsstøy

MAXXDRIVE XT vinkelgir med et knekktrinn

Industrigir

  • Effekt: 22 - 2,100 kW
  • Momentområde: 15,000 - 75,000 Nm
  • Sterkt, presisjonsprodusert hus i ett stykke
  • Optimalisert husgeometri og luftstrøm for å oppnå maksimal termisk grenseeffekt med aksialvifte
  • Lav driftsstøy

NORDAC FLEX – SK 200E – frekvensomformer

Større fleksibilitet, lavere kostnader

  • Effektområde: 0,25–22 kW
  • Beskyttelsesklasse: IP55, IP66
  • Vegg- eller motormontert
  • Maksimal fleksibilitet takket være modulær struktur

Støveksplosjonsbeskyttelse

Eksplosjonssikre motorer

  • Effekter: 0,12–22 kW
  • Virkningsgradklasser: IE1 og IE2

Gasseksplosjonsbeskyttelse

Eksplosjonssikre motorer

  • Effekter: 0,12–22 kW
  • Virkningsgradklasser: IE1 og IE2

Arnreiter

Drivverksystem gir transportkraft i kornfabrikk

Eksplosjonssikre NORD-drivverk støtter behandling av korn og frø i møllene til Arnreiter Mühle GmbH. De driver transport- og distribusjonssystemer pålitelig og i kontinuerlig drift.

Finn mer informasjon her:

Verdensomspennende messer for kornbransjen:

Land   Messe By Dato Stand no.
US GEAPS Exchange Columbus, Ohio 2021-08-06 - 2021-08-09