Nyheter –
NORDAC LINK – desentralisert mangfold med grensesnitt
Med sine desentraliserte frekvensomformere i NORDAC LINK-serien tilbyr NORD DRIVESYSTEMS en effektiv drivverksløsning for rask og fleksibel installasjon nær motoren. I tillegg til den kraftige integrerte PLSen er det fremfor alt det store utvalget av grensesnitt som gjør denne frekvensomformeren til et kommunikasjonstalent og et allsidig feltfordelingssystem.
Brampton, ON, 2020-11-17
Med effektklasser til 7,5 kW kan SK 250E desentraliserte feltfordelingssystemer fra NORDAC LINK -seriene behandle data fra tilkoblede sensorer og aktuatorer, starte styringssekvenser, kommunisere drivverks- og applikasjonsdata til kontrollsenteret eller overføre nettverkskomponenter, samt kommunisere statusdata via kontrollsystemet eller til eksisterende skyer. For å håndtere dette er de ikke bare fritt konfigurerbare og kompatible med alle vanlige bussystemer, men også utstyrt med mange grensesnitt som er lett tilgjengelige uten bruk av verktøy via brukervennlige pluggkontakter. I tillegg til en gjennomkoblet strømtilkobling for strømforsyning og en plug-in motorforbindelse har NORDAC LINK feltfordelingssystem mer enn tolv kodede M12-spor til bussystemer, STO, kodere og sensorer. Et kommunikasjonsgrensesnitt for vedlikehold og konfigurasjon er tilgjengelig via en RJ12-port. Alternativt kan en USB-port også brukes. Enheten er utstyrt med LED-indikatorlamper for å indikere signalstatus på det aktuelle ekstrasporet. I tillegg fungerer integrerte LED-statusdisplayer som diagnostiske LEDer. Feltfordelingssystemet kan utvides med opptil to SK CU4 tilleggsmoduler.