NORDAC PRO – SK 500E – frekvensomformer

Bredt utvalg av funksjoner, full effekt

  • Power range: 0.25 - 160 kW
  • Protection class: IP20

The NORDAC PRO is the inverter for all drive applications. It offers a wide power range, and its functionality can be extended with plug-in option modules. For this inverter, variable cooling concepts are used to remove heat, which enable removal of heat outside of the control cabinet and can be simply adapted to the requirements of the application with various option modules.

  • Power range: 0.25 - 5.5 kW
  • Single-phase 200 - 240 V, 3-phase 380 - 480 V
  • Available as basic and advanced version
  • Protection class: IP20
  • Functional safety
  • SK TU5 plug-in control module
  • SK CU5 extension modules

  • 7x Digital In, 2x Digital Out, 2x relays, 2x Analogue In, 1x Analogue Out
  • Optional In/Out extension
  • Functional safety: STO, SS1
  • Ethernet interface can be extended for each optional module
  • Encoder interfaces: TTL RS422, SIN/COS, SSI, BISS, Hiperface, EnDat 2.1, CANopenn
  • Parameter structure compatible with all NORD frequency inverters
  • Parameterisation via plug-in control module, NORDCON software tool or app
  • 4 parameter sets can be switched directly online
  • Motor brake management, lifting gear functionality
  • 4-quadrant operation with integrated brake chopper
  • V/f control, current vector control in open-loop and closed-loop mode
  • High precision regulation and large overload characteristics for synchronous and asynchronous motors
  • PLC functionality for drive-related functions
  • POSICON integrated positioning mode and synchronous operation
  • Integrated line filter

NORDCON

NORDCON

Treif næringsmiddelbearbeiding

Intelligent skjæring

Treif Maschinenbau GmbH er en av verdens ledende produsenter av utstyr til skjæring av matvarer. For å oppnå en høy grad av fleksibilitet er maskinprodusenten avhengig av drivverksteknologi fra NORD.

Sceneteknologi ved Theater Duisburg

Jevn posisjonering

Theater Duisburg er en scene for opera, ballett, skuespill og konserter, og nå har de installert nytt elektrisk utstyr til drift av scenemaskineriet. Aksekontrollerne styrer den elektriske motoren ved Theater Duisburg. Hver av de over hundre koblingsskapene er utstyrt med en SK 535E frekvensomformer som leveres med integrert bremsestyring, bremsechopper og filter, i tillegg til sensorfri strømvektorkontroll.

Fasadeheiser fra GinD

Presis manøvrering

Góndolas in Design, S.L., utvikler og produserer skreddersydde vedlikeholds- og renholdssystemer for fasader. De innovative fasadeheissystemene har vært løsningen på mange spesielle utfordringer. Drivteknologien fra NORD er ansvarlig for heising, rotering og presis posisjonering av fasadeheissystemet, som brukes til rengjøring av bygningsfasader. Her brukes SK 500E frekvensomformere til mange forskjellige oppgaver.Góndolas in Design, S.L., utvikler og produserer skreddersydde vedlikeholds- og renholdssystemer for fasader. De innovative fasadeheissystemene har vært løsningen på mange spesielle utfordringer. Drivteknologien fra NORD er ansvarlig for heising, rotering og presis posisjonering av fasadeheissystemet, som brukes til rengjøring av bygningsfasader. Her brukes SK 500E frekvensomformere til mange forskjellige oppgaver.

Heiser fra STROS

Tilpassede drivløsninger til byggeheiser

STROS er en tsjekkisk produsent av byggeheiser som leverer produkter til kunder over hele verden. NORD-drivenhetene som brukes i byggeheisene fra STROS består av tre vinkelgirmotorer med ekstern bremsemotstand, utstyrt med en NORDAC PRO SK 500E skapmontert frekvensomformer med løftefunksjonalitet som er ansvarlig for myk oppstart og bremsing samt stor posisjoneringspresisjon.