UNIVERSAL Motor
UNIVERSAL-motorer
Den nye og energieffektive UNIVERSAL-motoren fra NORD DRIVESYSTEMS utvider motorporteføljen for de viktigste verdensmarkedene som Europa, USA, Canada, Kina og Russland. Den har CE-, UL-, CSA-, CCC-, EAC-, ISI- og UA-sertifiseringer, og kan leveres med et effektområde fra 0,12 til 45 kW. Som standard er UNIVERSAL-motoren utstyrt med en temperatursensor (TF).
Motoren kan leveres i IEC størrelse 63 til 225, og i følgende versjoner:
- Konvensjonell motor (B3)
- Flensmotor (B5 eller B14)
- NEMA C-flens
- Konvensjonell NEMA-motor
Flere tilgjengelige alternativer:
- Motorpluggtilkobling (MS)
- Enkle eller doble beskyttelsesdeksler
- Mekanisk brems (BRE+)
- Ekstern vifte (F)
- Beskyttelsesklasse IP66