NORDBLOC. 1 tannhjulsgirmotor

Den innovative hjelperen

  • Effekt: 0.16 HP - 50 HP
  • Momentområde: 266 lb-inch - 29,207 lb-in
Størrelser: 13

NORDBLOC.1 tannhjulsgir med den glatte overflaten er en innovativ drivverksløsning til alle bruksområder der renslighet er spesielt viktig. Disse innovative og patenterte girene leveres uten monteringsåpninger. Dette øker produktstabiliteten og gir samtidig en jevnere overflate som verken væsker eller faste stoffer kan samle seg på.

  • Gir med massiv aksel
  • Fot- og flensutførelse
  • Koaksial-gir

  • svært effektiv og derfor bare lave driftskostnader
  • Aluminiumhuset gir lav vekt
  • Robust hus i grått støpejern
  • innovativ design
  • høy aksial og radial belastbarhet gir sikker drift
  • støysvak drift
  • bredt turtallsområde
  • Utførelser tilpasset bruksområder
  • høyt dreiemoment på drivverket

G1012 - G1012 IE1 IE2 IE3 NORDBLOC 50Hz, metrisk


G1012 - G1012 IE1 IE2 IE3 NORDBLOC 50Hz, metrisk
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

B1000 - Gear Units


B1000 - Gear Units
  • Last ned Norsk
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

B2000 - Explosion-protected gear units


B2000 - Explosion-protected gear units
  • Last ned Norsk
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • Last ned Norsk
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

B1000 - Gear Units


B1000 - Gear Units
  • Last ned Norsk
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

B2000 - Explosion-protected gear units


B2000 - Explosion-protected gear units
  • Last ned Norsk
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3


G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+


G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors


TI60-0004 - Super Premium Efficient Motors
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

A6030 - Drive Solutions for Baggage Handling Systems


A6030 - Drive Solutions for Baggage Handling Systems
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

A6032 - Drive Solution for Stage Technology


A6032 - Drive Solution for Stage Technology
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

A6033 - Drevløsninger til føde- og drikkevareindustrien


A6033 - Drevløsninger til føde- og drikkevareindustrien
  • Last ned Norsk
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry


A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

A6065 - Drive Solutions for the Tire Industry


A6065 - Drive Solutions for the Tire Industry
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

CS0011 - Case-studie TORRESOL


CS0011 - Case-studie TORRESOL
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

CS0013_ZOTTER - Case-studie ZOTTER


CS0013_ZOTTER - Case-studie ZOTTER
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

CS0031 - Case Study: DTS²


CS0031 - Case Study: DTS²
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

DS1012 - Distributor Assembly Program (D.A.P.) NORDBLOC.1 Helical-Inline


DS1012 - Distributor Assembly Program (D.A.P.) NORDBLOC.1 Helical-Inline
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • Last ned Norsk
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

F1400 - Aluminium drive technology


F1400 - Aluminium drive technology
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

I8160 - Bildebrosjyre om NORD


I8160 - Bildebrosjyre om NORD
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

PM0008 - Drives for Solar Thermal Solutions


PM0008 - Drives for Solar Thermal Solutions
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

S2500 - NORDBLOC.1 Helical Inline Gears


S2500 - NORDBLOC.1 Helical Inline Gears
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

S3400 - Surface Protection for NORD Drive Solutions


S3400 - Surface Protection for NORD Drive Solutions
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

S4200 - Der Antrieb, pålitelig, fleksibel, internasjonal – enhet 25


S4200 - Der Antrieb, pålitelig, fleksibel, internasjonal – enhet 25
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

TI60-0003 - Robuste motorer for bruk i rullebaner


TI60-0003 - Robuste motorer for bruk i rullebaner
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

PL1011 - NORDBLOC Helical Inline Gear Unit Parts


PL1011 - NORDBLOC Helical Inline Gear Unit Parts
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001_4723 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

C010011_2721 - Sertifikat DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


C010011_2721 - Sertifikat DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

C020010_4023 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation


C020010_4023 - Manufacturer`s declaration within the meaning of the REACH Regulation
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive


C060000 - MFG`s Declaration Within the Meaning of the RoHS Directive
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

C411000_3521 - Samsvarserklæring – ATEX 2D+2G| Girenheter


C411000_3521 - Samsvarserklæring – ATEX 2D+2G| Girenheter
  • Last ned Norsk
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

C412000_3521 - Samsvarserklæring – ATEX 3D+3G | Girenheter


C412000_3521 - Samsvarserklæring – ATEX 3D+3G | Girenheter
  • Last ned Norsk
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon