NORDBLOC.1 vinkelgirmotor

Effekt og konstruksjon

  • Effekt: 0.16 HP - 12.5 HP
  • Momentområde: 443 lb-inch - 5,842 lb-in
Størrelser: 6

Det effektoptimerte 2-trinns vinkelgiret med knekktrinn er en innovativ NORD-konstruksjon laget av en aluminiumslegering med høy styrke. De nye 2-trinns NORDBLOC.1 vinkelgirene er spesielt velegnet til bruksområder innen transportbåndbransjen og i næringsmiddelindustrien takket være den vaskbare konstruksjonen.

  • Massive og hule aksler (passfjær, Gripmaxx, krympeskive)
  • Standard utførelse: SK 92.1: Fot-/B14-flens med B5-flens og valgfri dreiemomentstøtte. SK 93.1: B14-flens med B5-flens og fotfeste valgfritt
  • Vinkelgir

  • Aluminiumhuset gir lav vekt
  • Meget effektive og derfor kun lave driftskostnader
  • innovativ konstruksjon muliggjør rask rengjøring og redusert vekt
  • høy aksial og radial belastbarhet gir sikker drift
  • Støysvak drift
  • bredt turtallsområde
  • Utførelser tilpasset bruksområder

G1014_IE1_IE2_IE3_50Hz - NORDBLOC.1 - totrinns vinkelgir - 50 Hz, metrisk


G1014_IE1_IE2_IE3_50Hz - NORDBLOC.1 - totrinns vinkelgir - 50 Hz, metrisk
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

B1000 - Gear Units


B1000 - Gear Units
  • Last ned Norsk
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

B2000 - Explosion-protected gear units


B2000 - Explosion-protected gear units
  • Last ned Norsk
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

F1300 - Complete drive solutions from a single source


F1300 - Complete drive solutions from a single source
  • Last ned Norsk
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

B1000 - Gear Units


B1000 - Gear Units
  • Last ned Norsk
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3


G1000 Gear Units & Gear Motors IE3 - G1000 Gear Units & Gear motors IE3
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+


G5000 - Gear Units & Gear Motors IE5+
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

A6030 - Drive Solutions for Baggage Handling Systems


A6030 - Drive Solutions for Baggage Handling Systems
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

A6033 - Drevløsninger til føde- og drikkevareindustrien


A6033 - Drevløsninger til føde- og drikkevareindustrien
  • Last ned Norsk
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry


A6034 - Drive Solutions for the Metals Industry
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

A6035 - Drive solutions for the crane industry


A6035 - Drive solutions for the crane industry
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

A6041 - Drive Solutions for Sewage Plants


A6041 - Drive Solutions for Sewage Plants
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry


A6045 - Drive Solutions for the Grain Industry
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

A6091 - Drive solutions for packaging machinery


A6091 - Drive solutions for packaging machinery
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

CS0002_SMIL - Case-studie SMIL


CS0002_SMIL - Case-studie SMIL
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

CS0004 - Case-studie Chronopost


CS0004 - Case-studie Chronopost
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

CS0006 - Case-studie Wisco


CS0006 - Case-studie Wisco
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

CS0008_H+E - Case-studie H+E


CS0008_H+E - Case-studie H+E
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

CS0011 - Case-studie TORRESOL


CS0011 - Case-studie TORRESOL
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

CS0021 - Case Study BCS Group


CS0021 - Case Study BCS Group
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

F1400 - Aluminium Drive Technology


F1400 - Aluminium Drive Technology
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

I8160 - Bildebrosjyre om NORD


I8160 - Bildebrosjyre om NORD
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

S3400 - Surface Protection for NORD Drive Solutions


S3400 - Surface Protection for NORD Drive Solutions
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse


S5210 - LOGIDRIVE - Drives for Post & Parcel, Airport and Warehouse
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information


Technical Handbook - Technical Handbook - Technical Information
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

PL1014 - Spare Parts - Two-Stage Helical Bevel Gear Units


PL1014 - Spare Parts - Two-Stage Helical Bevel Gear Units
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015


C010001 - Certificate DIN EN 9001 | ISO 9001 :2015
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

C411000_3521 - Samsvarserklæring – ATEX 2D+2G| Girenheter


C411000_3521 - Samsvarserklæring – ATEX 2D+2G| Girenheter
  • Last ned Norsk
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings


C411A20_2002 - EG-Type Test Certificate - ATEX 2G, 2D| KTR curved-tooth gear couplings
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

C412000_3521 - Samsvarserklæring – ATEX 3D+3G | Girenheter


C412000_3521 - Samsvarserklæring – ATEX 3D+3G | Girenheter
  • Last ned Norsk
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon

Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Sertifikat DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.


Certificate of Conformity: Motors & Gearmotors - NORD Russia - Sertifikat DIN EN 9001 / ISO 9001:2008 / NORD (China) Power Transmission Co. Ltd.
  • Last ned Engelsk
Informasjon om dokumentasjon