STANDARD tannhjulsgirmotor

Den utprøvde klassikeren

  • Effekt: 0.16 HP - 10 HP
  • Momentområde: 443 lb-inch - 6,195 lb-inch
Størrelser: 6
Utveksling: 1,92 - 488,07

Standard tannhjulsgirmotorer er en design som oppfyller de grunnleggende effektbehovene for girenheter og girmotorer, og kan blant annet brukes i intralogistikk.

  • Gir med massiv aksel
  • Fot- og flensutførelse
  • Koaksial-gir

  • Robust hus i grått støpejern
  • Utførelser tilpasset bruksområder