MAXXDRIVE vinkelgir med et knekktrinn

Industrigir

  • Effekt: 2.5 - 2,850 HP
  • Momentområde: 132,800 - 2,301,200 lb-in
  • Sterkt, presisjonsprodusert hus i ett stykke
  • Modulær og fleksibel design for optimal tilpasning til applikasjonen
  • Lav driftsstøy
Størrelser: 11
Monteringsposisjon: M1, M2, M3, M4, M5, M6
Utveksling: 12.61:1 - 30,000:1

MAXXDRIVE industrigir i kjeglehjulutførelse produseres i alle størrelser etter det utprøvde blokkhusprinsippet. Med forskjellige tetningsmuligheter kan industrigirene tilpasses mange ulike miljøbetingelser. Kjøle- og oppvarmingsalternativer gjør det mulig med  fleksibel temperaturstyring, og dette tillater bruk selv under svært varierende miljøforhold og forlenger smøremiddelets levetid. Store rullelager- og senteravstander øker komponentenes belastbarhet og levetid. Vi tilbyr korte leveringstider og korte prosjekteringstider. Dette er mulig takket være den omfattende kunnskapen til ekspertene våre om de spesielle kravene til hvert bruksområde og optimalt lagerhold

  • Ulike lagre på utgående de utgående akslene for optimal tilpasning til bruksområdet
  • Effektive kjølealternativer tilgjengelige
  • Forskjellige muligheter for motormontering
  • Levering av installasjonsklare komplette systemer med kobling, bremser, overvåking etc. mulig
  • Modulære retursperrer gir enkel tilgang

  • Optimal tetning gjør det mulig med lange bruksperioder uten lekkasjer
  • Lavt støyutslipp takket være presise vinkelgir
  • Effektiv viftekjøling via optimerte vifter og luftstrømføring
  • Høy dreiemomentkapasitet
  • Økt levetid for smøremiddelet minimerer vedlikeholdskostnadene
  • Symmetrisk konstruksjon
  • Speilbildeinstallasjon og skrå installasjonsposisjon mulig
  • Optimal integrering i kundens bruksområde med 6 mulige installasjonsposisjoner
  • Det er mulig å tilpasse inngående og utgående aksler til kundens dimensjoner
  • Høy pålitelighet
  • Lang levetid
  • Høy presisjon