NORDBLOC. 1 tannhjulsgirmotor

Den innovative hjelperen

  • Effekt: 0.16 HP - 50 HP
  • Momentområde: 266 lb-in - 29,207 lb-in
Størrelser: 13
Utveksling: 1,07 - 456,77

NORDBLOC.1 tannhjulsgir med den glatte overflaten er en innovativ drivverksløsning til alle bruksområder der renslighet er spesielt viktig. Disse innovative og patenterte girene leveres uten monteringsåpninger. Dette øker produktstabiliteten og gir samtidig en jevnere overflate som verken væsker eller faste stoffer kan samle seg på.

  • Gir med massiv aksel
  • Fot- og flensutførelse
  • Koaksial-gir

  • svært effektiv og derfor bare lave driftskostnader
  • Aluminiumhuset gir lav vekt
  • Robust hus i grått støpejern
  • innovativ design
  • høy aksial og radial belastbarhet gir sikker drift
  • støysvak drift
  • bredt turtallsområde
  • nsd tupH-utførelse mulig
  • Utførelser tilpasset bruksområder
  • høyt dreiemoment på drivverket