BLOCK Snekkegir

Stillegående og kraftig

  • Effekt: 0.16 HP - 20 HP
  • Momentområde: 823 lb-inch - 27,066 lb-inch
Størrelser: 6
Utveksling: 4,40 - 7095,12

NYHET: Vi har grundig redesignet våre totrinns SK 02040 spiralformede snekkegir. Den nye SK 02040.1, laget av høyfast aluminium, erstatter det forrige produktet. Det støpte aluminiumshuset garanterer maksimal styrke og stivhet med lav vekt og kan beskyttes ytterligere ved ytterligere tiltak som den svært effektive nsd tupH overflatebehandlingen. SK 02040.1 har et bredt effektområde fra 0,12 til 1,1 kW og et dreiemoment på opptil 100 Nm. Det brede spekteret av hastighetsforhold (fra 5,37: 1 til 330: 1) muliggjør optimal tilpasning til kundens behov. Motoren kan monteres direkte uten kobling eller via en adapter (IEC eller NEMA).

  • Gir med hul eller massiv aksel
  • Plugg-, flens- og fotutførelse
  • Vinkelgir

  • Myk og støysvak gange
  • høy overbelastningsevne
  • robust konstruksjon gir lang levetid og enkelt vedlikehold
  • høy aksial og radial belastbarhet gir sikker drift
  • Robust hus i grått støpejern
  • Utførelser tilpasset bruksområder