UNICASE tapp-/parallellgirmotorer
Størrelser: | 15 |
---|---|
Monteringsposisjon: | M1 - M6 |
Utveksling: | 4.03 - 15,685.03 : 1 |
I kombinasjon med sentraliserte eller desentraliserte frekvensomformere, gir tapp-/parallellgirmotorer et stort utvalg systemløsninger med utmerket ytelse og kostnadseffektivitet i alle systemer. UNICASE-konseptet garanterer lange levetidssykluser og lavt vedlikeholdsbehov.
- Fast aksel eller hulaksel (med kilespor, Gripmaxx og krympeskive)
- Tilgjengelige versjoner: akselmontert, hurtigmontert B5-flens, fotmontert og CEMA standard skruetransportørmontert
- Tapp-/parallellgir
- Slank design for plassbesparende installasjon
- Robust hus i grått støpejern
- Høy ytelse med lave driftskostnader
- Forskjellige lagerkonsepter garanterer god kapasitet for aksial og radial belastning
- Stillegående
- Robust design for lang levetid og enkelt vedlikehold
- Valgfri oljesikker dry cavity- eller drywell-design som er godt egnet for blandemaskiner og røreverk
- Lite vedlikehold gir lave driftskostnader
- Applikasjonsspesifikke versjoner
- Røreverk
- Massegodstransportører
- Kraner
- Skruetransportører
- Presser
- Maskiner som beveger seg lineært
Symach palleteringsmaskiner
Dynamisk palletering
Palleteringsmaskiner har en viktig funksjon i produksjons- og distribusjonsprosessene. De må fungere perfekt for å forhindre stopp i produktflyten, i tillegg til at de må være i stand til å tilpasses forskjellige varer og applikasjoner. Energieffektive girmotorer med NORD SK 200E desentraliserte frekvensomformere utfører avanserte funksjoner for bevegelseskontroll i Symachs palleteringsmaskiner.
Electromech
Drivløsninger for tunnelutgravning
Transportørspesialisten ElectroMech er Indias største produsent av kransystemer, og tilbyr løsninger for forskjellige industrielle produksjonsapplikasjoner og infrastrukturprosjekter. I Pune produserer selskapet et bredt utvalg av løfteutstyr og kraner. De robuste NORD-drevene med skapmonterte frekvensomformere er svært presist synkronisert, og brukes til drift av løfteutstyret som hever og senker forsyningsplattformene.