Kileremgirmotor med variator

Stillegående og robust

  • Effekt: 0.16 HP - 120 HP
  • Momentområde: -
  • Hastighetsforholdsområde fra i = 5,00: 1 til i = 3000,00: 1
  • Tilgjengelig i seks størrelser
Størrelser: 6
Utveksling: 5,00 - 3000,00

Robust og lite vedlikehold. NORDs variatorer er driftssikre drivløsninger til bruksområder med kontinuerlig belastning og er en optimal løsning for enkle transportørsystemer samt pumpebruksområder og røreverk.

  • Gir med massiv aksel
  • Flens- og fotutførelse

  • Robust hus i grått støpejern
  • robust og lite vedlikehold
  • Utførelser tilpasset bruksområder