• NORD DRIVESYSTEMS Group

  • Den nya DuoDrive

    Ett revolutionerande integrerat växelenhet / motorkoncept: Två blir en.

    DuoDrive
  • DuoDrive, IE5+ Motor, NORDAC ON

    Innovativt, kompatibelt, framtidssäkert: Produktnyheter om mekaniska och elektriska drivtekniska lösningar är från NORD DRIVESYSTEMS.

    Mer information
  • Frekvensomvandlare NORDAC PRO

    • Integrerat Ethernet-gränssnitt med multiprotokoll
    • Multi-enkoder interface
    • Parametrering via USB-port

    SK 500P
  • IE5+ motor

    • Nästa generationen av energieffektivitet: IE5+
    • Kompakt och hygienisk design
    • Konstant högt vridmoment över hela varvtalsområdet

    Bättre energieffektivitet
  • LogiDrive

    • Enkel installation på fältet tack vare att alla anslutningar är försedda med kontakter
    • Kan konfigureras individuellt för att passa till applikationen
    • Kan integreras i alla vanliga bussystem

    Bidrar till att minska antalet varianter

NORD DRIVESYSTEMS Group – innovativa drivlösningar

Vi är en systemleverantör av innovativa drivlösningar med kompetens inom över 100 branscher som tillhandahåller flexibel service av högsta kvalitet. NORD har sin verksamhet i 36 länder med 48 egna dotterbolag och externa distributionspartner i över 50 länder. Dessa erbjuder rådgivning, monteringsverkstäder, teknisk support och kundtjänst på plats.

NORD DRIVESYSTEMS nyheter

Konfigurera själv

Välj en produktgrupp och gör en ny konfiguration. myNORD-portalen ger snabb och praktisk hjälp i det dagliga arbetet. Den förenklar våra gemensamma affärsprocesser.

Konfigurera nu

NORD globalt

NORD globalt

NORD:s serviceerbjudanden

Vi kan garantera god service över hela världen tack vare vårt globalt organiserade servicenätverk. I servicen ingår en okomplicerad hantering av reparationer, ersättningsleveranser och arbete på plats i landet där dina kunder befinner sig. Din lokala kontaktperson hjälper dig även med den service du behöver i användarlandet.

Till serviceerbjudanden

Mässor och event

Janine Mehner and Christopher Braun introducing the NORD Virtual Trade Show

Upplev oss och våra produkter live!

Vi hälsar dig varmt välkommen till många mässor världen över. Ta en titt på den aktuella mässkalendern och hitta rätt evenemang för dig. Vi ser fram emot att träffa dig!

  • sps Italy

    IT, Parma

    Hall 3 Booth C031

  • SEPEM

    FR, Colmar

    Hall 3 Booth B312

  • EXPO PACK

    MX, México-City

    2506

  • 30. WIN EURASIA AUTOMATION

    TR, Istanbul

    Hall 8, Stand 8E/200

  • ACHEMA

    DE, Frankurt/Main

    Hall 8.0, Booth B52

  • SNEC 2024 EXPO

    CN, Shanghai

    Hall 2.1H, Booth B350

Alla kommande mässor