Snäckväxlar
Skräddarsydd drivteknik
Våra snäckväxlar har ett växelhus i standardutförande för att de snabbt och enkelt ska kunna konfigureras för flera olika tillämpningar.
UNICASE snäckväxlar
UNIVERSAL SI snäckväxlar
UNIVERSAL SMI
NORDs girmotorer med snekkegir – Skräddarsydd drivteknik
Snäckväxlar NORD DRIVESYSTEMS är särskilt användbara i tillämpningar som kräver hög utväxling så som till exempel intralogistik, förpacknings- eller livsmedelsindustrin.
Fyra anledningar att välja snäckväxlade motorer från NORD:
- Robusta
Våra snäckväxlade motorer har en hög tolerans för överbelastning - Användarvänliga
Avspolningsbara ytor gör det enkelt och effektivt att rengöra våra system. - Rostskyddade
Vårt djupgående korrosionsskydd nsd tupH förhindrar rostangrepp. - Flexibla
Våra modulbaserade komponenter ger dig maximala möjligheter att utforma ett system som passar just dig.
Det modulbaserade systemet för maximal flexibilitet: Våra UNIVERSAL SI snäckväxlar
Drivsystem kan användas i väldigt många olika applikationer som alla har sina egna särskilda behov. Med våra SI UNIVERSAL snäckväxlade motorer kan du kombinera ihop dina egna komponenter till ett system som passar just dig och din verksamhet.
Våra UNIVERSAL snäckväxlar har hög kraftdensitet och tar väldigt lite utrymme. Kan även leverera rostskyddade växlar med vårt supereffektiva korrosionsskydd nsd tupH.
Utöver våra universalväxlar har vi även många andra produkter som enkelt kan konfigureras för att passa in i ditt system. Vi kan även hjälpa till med att montera ihop alla komponenter åt dig.
Läs mer om våra snäckväxlade motorer här!
Slät yta -ren yta: Våra UNIVERSAL-växlar med SMI
I hygienkänsliga verksamheter så som livsmedelsindustrin måste både produktionsanläggningen och utrustningen vara enkla att rengöra. Vi har därför designat våra SMI UNIVERSAL snäckväxlade motorer med en slät yta.
Dessa växelmotorer finns med antingen IEC- eller NEMA-motorer eller med direktmonterad kopplingsfri motor i fläns- eller fotmonterad version.
UNICASE snäckväxlade motorer: Kompakta och effektiva
1981 utvecklade NORD UNICASE-konceptet som går ut på att kombinera alla växelns delar i ett helgjutet växelhus. På den tiden visste ingen att denna design med tiden skulle bli den nya internationella standarden för växelhus.
Anledningen till att våra UNICASE-hus har varit så populära är enkel: Med den kompakta designen kan man uppnå högre drivmoment och en högre kapacitet för axiella och radiella belastningar. Våra snäckväxlade motorer vins även i UNICASE-version.
Läs mer om hur UNICASE Snäckväxlar har förbättrat logistiken hos det franska postsorteringsföretaget Chronopost.