- Effekt: 0,12 kW–17 kW
- Globala godkännanden och certifieringar
- 2 nominal speeds for individual application
Polomkopplingsbara motorer
Asynkronmotorer
Flexible control - without frequency inverter
De polomkopplingsbara motorerna från NORD möjliggör drift med två eller flera fasta varvtal. Kortslutningsmotorer av denna typ är ett ekonomiskt alternativ för applikationer i vilka en steglös varvtalsreglering med omriktare inte är nödvändigt.
Produktversioner
De finns tillgängliga i följande utföranden: 4-2 poliga, 8-2 poliga och 8-4 poliga. Polomkopplingsbara motorer har fördelen att de endast behöver en lindning för drift med två varvtal. NORD levererar dessa med följande tillval (urval):
- Broms(BRE+), Dubbelbroms (DBR+), Extern fläkt (F), Inkrementalgivare (IG)
- Motorskydd: Temperaturgivare (TF), Temperaturvakt (TW), Stillståndsvärme (SH)
- Motoranslutning: Motorstickkontakt (MS)
Produktens egenskaper
- 2 fixed speeds with one winding
- Allows for individual applications
- Economical alternative for operation without inverter
Vår service för din drivlösning
Vi stöder dig från den första projektplaneringen hela vägen till driftsättning och erbjuder långsiktig support anpassad efter dina individuella behov. Nedan hittar du de viktigaste serviceämnena för ditt produktsortiment. Hittar du inte det du söker? Besök då helt enkelt vår omfattande servicesektion !
Kontakta din NORD-rådgivare