Drivlösningar
Högeffektiv drivteknik
som passar dina behov
NORD har många olika växelmotorer, elmotorer och komponenter för drivelektronik i olika storlekar och versioner.
Elmotorer
MAXXDRIVE® industriväxlar
Drivelektronik

NORD DRIVESYSTEMS provides intelligent solutions with electronic drive technology for demanding applications. NORD supplies frequency inverters and motor starters both as decentralised and control cabinet installation variants. Our NORD Applications Team will be glad to assist you in the selection of the optimal drive system.
Högeffektiv drivteknik från NORD
Intelligenta drivlösningar med ett stort antal applikationsalternativ har varit NORDs motto i över 50 år. Idag är vi ett av de ledande företagen i branschen, mycket tack vare att vi själva tillverkar alla komponenter ner till minsta detalj i egen fabrik, utför omfattande kvalitetskontroller och kan skräddarsy våra drivlösningar utefter våra kunders önskemål och behov.
Våra komponenter passar alltid perfekt vilket ger stor flexibilitet och hållbarhet. När du köper drivlösningar kan du dra nytta av vårt stora utbud av drivteknik så som växlar, elmotorer, industriväxlar, frekvensomriktare och motorstartare för centraliserad och decentraliserad driftreglering.
Vad är det som är så speciellt med NORDs drivlösningar?
- Effektivitet
Du kan minska dina driftkostnader rejält med våra energieffektiva synkron- och asynkronmotorer upp till effektivitetsklass IE4. - Kvalitet
Med material av hög kvalitet, omfattande kvalitetskontroller och enhetliga produktionsstandarder kan vi säkerställa lågt slitage och lång livslängd för våra produkter. - Robusta produkter
Vi har även drivsystem som passar i tuffa och svåra miljöer med ett starkt korrosionsskydd i form av nsd tupH, en kostnadseffektiv och innovativ ytbehandling som skyddar produkterna mot rostangrepp utan att flagna av. - Optimerade tillverkningsprocesser
Vi använder oss av den mest moderna produktionstekniken för att säkerställa att vi uppfyller alla krav på hög kvalitetsstandard (KAIZEN, 5S, Visual Management, Shop Floor Management, Kvalitet Circles). - Kundanpassade lösningar
Vi tillverkar alla mekaniska och elektroniska komponenter till våra drivsystem i egen fabrik och kan därför snabbt och enkelt bemöta våra kunders önskemål. - Snabb leverans utan förseningar
Vi jobbar hela tiden på att optimera våra globala logistiska processer..
Växelmotorer
De kompakta växelhusen UNICASE som vi har utvecklat har nu blivit branschstandard och hjälper många kunder spara utrymme vid installation.
Läs mer om våra växelmotorer.
Industriväxlar
Optimerade dimensioner, robust design och exakt axelinriktning gör att växlarna klarar tuffa applikationer som kräver höga drivmoment.
Avgör själv!
Till industriväxlarna
Elmotorer
NORD har ett stort utbud av elmotorer som tillverkas i egen fabrik, då som till exempel enfasmotorer, energieffektiva motorer och motorer med slät yta.
Hitta rätt drivlösning för just din applikation
Till elmotorerna
Elektronisk drivteknik
Vår drivelektronik omfattar ett brett effektintervall och kan utökas med funktioner för att passa många olika sorters applikationer.
Upptäck fördelarna med vår drivelektronik i den här videon!
Till drivelektroniken
Behöver du hög prestanda? Välj växelmotorer från NORD
NORD tillverkar många olika växelmotorer för en rad olika applikationer. Våra motorer med raka kuggväxlar är till exempel modulbaserade och har ett tåligt och starkt precisionstillverkat helgjutet växelhus.
Tappväxlade motorer är totalt sett kortare än andra växlar och kan därför monteras direkt på drivaxeln genom enkel påföring med en kontinuerlig hålaxel.
Med vinkelkuggväxlar och snäckväxlar kan man också spara mycket plats eftersom motorns axel och drivaxeln ligger i 90° vinkel mot varandra. Våra vinkelkuggväxlade motorer är även utrustade med ett backstopp.
Läs mer om våra växelmotorer
Behöver du förbättra din produktivitet? Välj energieffektiva elmotorer från NORD
Att värna om miljön är viktigt för oss och därför är vi stolta över att våra elmotorer överträffar alla globala minimikrav på energieffektivitet. Våra energieffektiva motorer är gjorda för att användas med kraftkällor på 50 och 60 Hz. NORD har även motorer med släta ytor som är enkla att rengöra, enfasmotorer och rullmotorer för tunga applikationer.
Letar du efter den bästa prestandan? Välj drivelektronik från NORD
Att värna om miljön är viktigt för oss och därför är vi stolta över att våra elmotorer överträffar alla globala minimikrav på energieffektivitet. Våra energieffektiva motorer är gjorda för att användas med kraftkällor på 50 och 60 Hz. NORD har även motorer med släta ytor som är enkla att rengöra, enfasmotorer och rullmotorer för tunga applikationer.
Vill du veta mer om vår högpresterande drivelektronik?
Klicka här
Behöver du hög säkerhet? Då ska du välja en ATEX-produkt
Vi anpassar alla våra motorer efter dina behov, inklusive explosionsskyddade motorer (Zoner 1, 2, 21 och 22).
Varukoder:
Här hittar du en lista med NORDs varukoder