NORD UNIVERSAL motor
UNIVERSAL motorer
Den nya energieffektiva UNIVERSAL motorn från NORD DRIVESYSTEMS utvidgar motorportföljen för de viktigaste världsmarknaderna så som Europa, USA, Kanada, Kina eller Ryssland. Den har erhållit certifieringarna CE, UL, CSA, CCC, EAC, ISI och UA Och finns tillgänglig på effektområdet från 0,12 till 45 kW. Dessutom är UNIVERSAL motorn som standardutrustad med temperaturgivare (TF).
I IEC-storlekarna 63 till 225 finns motorn tillgänglig i följande utföranden:
- Fotmotor (B3)
- Flänsmotor (B5 eller B14)
- NEMA-C-fläns
- NEMA-fotmotor
Övriga tillgängliga tillval är:
- Motorstickkontakt (MS)
- Enkla eller dubbla skyddstak
- Mekanisk broms (BRE+)
- Extern fläkt (F)
- Kapslingsklass IP66