Nyheter –

NORDs VD Dr. Omar Sadi: Industry 4.0 kräver en tydlig riktning som systemleverantör

I en intervju talade Dr. Omar Sadi nyligen om NORDs ledande marknadsposition där företaget fortsätter att utvecklas från komponentleverantör till komplett systemleverantör. Under de senaste åren har NORD utvecklat ett helt modulbaserat system som kan användas för att skapa optimalt konfigurerade system specifikt anpassade för kundernas önskemål och behov.

nord_news_industry_40_omar_sadi

Bargteheide , 2017-04-20

NORD fortsätter sin utveckling från leverantör av komponenter till komplett systemleverantör. Under de senaste åren har NORD tagit fram ett komplett modulbaserat system som kan användas för att skapa ett optimalt konfigurerat och individuellt anpassat system för kunders specifika behov. Och precis som kunderna har NORD fokuserat mycket på branschtrender så som digitalisering och ökad energieffektivitet. NORD har till exempel noga analyserat och optimerat effektiviteten för alla sina drivkomponenter och drivsystem bestående av motor, växlar och drivelektronik. Här drar företaget stor fördel av sin expertis inom drivsystem med erfarenhet från mer än 50 år. NORDs stora produktportfölj har ett brett effektutbud, en hög skalbarhet vad gäller funktion och konfiguration och deras produkter kan användas världen över. Alla produkter stödjer till exempel alla vanliga bussystem, frekvenser och spänningar i alla länder. För Industry 4.0 kan NORD erbjuda sina kunder individuellt anpassade, intelligenta drivsystem bestående av motor, växlar och drivelektronik som är specifikt anpassade för en viss applikation. Beroende på kundens krav kan NORD erbjuda både centraliserade och decentraliserade lösningar, men trenden går helt klart mot decentraliserade intelligenta drivsystem. Några av fördelarna med ett decentraliserat drivsystem är lägre kostnader för kabeldragning, mindre belastning på det centrala styrsystemet tack vare decentraliserad intelligens, förebyggande av EMC och förenklad installation och felsökning av drivsystemen. NORD erbjuder decentraliserade frekvensomriktare med effekter upp till 22 kW.