Nyheter –

Nya tvåstegs vinkelkuggväxlar med vridmoment upp till 50 Nm

NORD DRIVESYSTEMS utökar sin senaste serie tunna tvåstegs-vinkelkuggväxlar med en ny mindre enhet för vridmoment upp till 50 Nm. Dessa högeffektiva vinkelkuggväxlar fungerar därmed som ett komplement till de snäckväxlar som redan finns för mindre belastningar.

small 2-stage helical-bevel geared motors kleine 2-stufige Kegelradgetriebemotoren

Tampere , 2016-03-22

Tack vare högkvalitativ tillverkningsstandard är dessa växlar mycket robusta och tål stora krafter på den utgående axeln. Den kortvariga toleransen för överbelastning är 275 %. Detta ger växeln tid att aktivera motorskyddet utan skador. Mekaniska blockeringar orsakar normalt inte skador och drivenheten kan direkt sätta igång igen utan avbrott för service. De nya enheterna finns med utväxlingar från 3,58 till 61,88. Därmed utökas den befintliga serien med en ny storlek till sex storlekar med vridmoment upp till 660 Nm. NORD levererar tvåstegs vinkelkuggväxlarna med ihåliga och solida axlar, enkla eller dubbla axlar, för fot- eller flankmontering och i öppen eller inkapslad design. Alla versioner har en mycket hög krafttäthet vilket säkerställer pålitlighet och enkel hantering. Växlarna stödjer omvänd drift som standard. NORD skräddarsyr motorer, drivelektronik, tillbehör, packningar och smörjmedel för alla sorters branschapplikationer. En av valmöjligheterna är till exempel inkapsling med det supertåliga korrosionsskyddet tupH.