ECODESIGN STANDARD EN50598

NYA EFFEKTIVITETSKLASSER FÖR MOTORSYSTEM

Den nya standarden för IE-klasser för omriktare och IES-klasser för kombinationen av motorer och omriktare publicerades i början av 2015.

Federal Environmental Agency: "Syftet med Ecodesign Standard är att minimera miljöpåverkan från produkter som förbrukar energi under hela sin livstid.”

NORD DRIVESYSTEMS drivlösningar uppfyller redan de hårda kraven i den nya EN50598-standarden.

Nya termer och definitioner i EN 50598

Motor Control System (motorstyrsystem)

CDM (Complete Drive Module/fullständig drivmodul) eller Motorstarter
CDM = frekvensomriktare samt all nödvändig kringutrustning

Motor System

Motor och Motor Control System
Kombinationen av drivstyrning och motor inklusive motorkabeln, oberoende av motorteknik. (PDS/ Power Drive System = CDM + Motor)

Driven equipment (driven utrustning)

Den faktiska maskinen inklusive den mekaniska kraftöverföringen genom växlar eller remmar.

Extended Produkt (utökad produkt)

Hela systemet med drivstyrning, motorkraftöverföring och den drivna maskinen.

Ladda ner

Här kan du ladda ner en PDF med Ecodesign och affischen för effektivitetsklasser Efficiency Classes EN50598.