Produktnyheter

Produktnyheter inom mekanisk och elektronisk drivteknik från NORD DRIVSYSTEM

NORDAC PRO SK 500P - Mångsidiga, nätverksanslutna, kraftfulla

De nya omriktarna för skåpmonteringi NORDAC PRO-serien övertygar med hög funktionalitet, anslutbarhet och modularitet. Den kompakta konstruktionen i bokformat tillåter en platsbesparande installation i elskåpet. Parametreringen kan ske utan extern strömförsörjning. Dessutom är omriktarna försedda med många gränssnitt, bl.a.:

  • Integrerad Industriell Ethernet-anslutning
  • USB-anslutning
  • Slot för SD-kort

MAXXDRIVE® XT – den nya generationen industriväxlar

De nya 2-stegs vinkelkuggväxlarna är specialoptimerade för applikationer som kräver låga utväxlingar i kombination med hög effekt. Serien är som standard utrustad med ett BLOCK-hus försett med ett stort antal flänsar och en integrerad axialfläkt.

  • Vridmoment:15 000 – 75 000Nm
  • Effekt: 50 – 1 500kW
  • 7 storlekar
  • optimerad husgeometrioch ventilation för högstavärmeavledning med axialfläkt
  • låg ljudnivå

Service via APPEN NORDCON

NORDCON APPEN är en mobil idrifttagnings- och servicelösning för alla NORD-frekvensomriktare. Appen erbjuder följande fördelar:

  • Dashboard-baserad visualisering för övervakning av drivningar och feldiagnos
  • Parametrering med hjälpfunktion och genväg till parametrarna
  • Oscilloskop-funktionen för drivningsanalys kan konfigureras separat
  • Backup- och återställningsfunktion för enkel hantering av drivningsparametrar