SK 500P - NORDAC PRO - Frequenzumrichter

Enastående kommunikation - Intelligent - Framtidssäker

  • Effekt: 0.33 - 7.5 hp
  • Protection class: IP20
Spänning: 1~200-240V / 3~380-480V
Kontrollterminaler: 6xDigIn / 2xDigOut/ 2xRelais / 2xAnIn, 1xAnOut + optional SK CU5
Omkodargränssnitt: HTL / TTL RS422 / SIN/COS / SSI / BISS / Hiperface / EnDat 2.1 / CANopen

Funktioner

NORDAC PRO är omriktaren för alla drivapplikationer.Även i grundversionen erbjuder SK530P stor mångsidighet. . Applikationsomriktaren SK530P utökar detta sortiment och kan modulbaserat utökas med den alternativa SKCU5-modulen. För effektiv anslutning till Ethernet-baserade styrsystem är SK550P utrustad med ett integrerat Universal Ethernet-gränssnitt på kretskort. Den framtidssäkra beskaffenheten av NORDAC PRO blir tydlig med dess moderna anslutningsbarhet såsom användning av ett SD-minneskort som ett lagringsmedium för parametrar, fast programvara och driftdata, samt ett USB-gränssnitt som möjliggör att omriktaren kan parametriseras även närströmmen är avstängd . Det alternativa Bluetooth-gränssnittet avrundar den bekväma manövreringen. Användningen av de senaste komponenterna möjliggör en mycket kompakt design och därmed platsbesparande installation i kopplingsskåp utan tomrum mellan enheter.

  • Universell omriktare, lämpad för ett stort antal drivapplikationer
  • Kompakt design i bokformat för platsbesparande installation i kopplingsskåp (IP20)
  • 2 grundläggande versioner som maskinomriktare och applikationsomriktare
  • Funktionerna kan utökas med plug-in SK TU5-styrmodulen och SK CU5 anslutningsmoduler

  • Integrerad Industrial Ethernet-anslutning, kan ställas in till ProfiNET, EtherNET IP, POWERLINK eller EtherCAT via parametrar
  • NORDCON parametriseringsverktyg kan användas via en USB-anslutning även om omriktaren inte är strömsatt (kan programmeras i boxen)
  • SD-kortplats för att spara/överföra parametrar
  • Hög effekttäthet tack vare användning av de modernaste komponenterna, framför allt ett smalt bokformat, kan installeras direkt utan behov att skapa plats
  • Upp till 2,2 kW plug-in-terminaler med fullständig funktionalitet för strömförsörjning och styrning
  • Intuitiv parameterstruktur som är kompatibel med alla frekvensomriktare från NORD
  • Kan parametriseras via NORDCON eller Bluetooth med APP
  • 4 parametrar kan ställas in direkt online
  • Hantering av motorbroms, funktion av lyftdon
  • 4-kvadrantsdrift med inbyggd bromschopper
  • U/f-kontroll, strömvektorreglering sensorlös och med sensor
  • Hög precision styrning och hög överlastkapacitet för synkron- och asynkronmotorer
  • Omkodarens gränssnitt: SIN/COS, inkrementell , Biss-SSI. Hiperface, EnDat, CANopen
  • PLC-funktion för drivrelaterade funktioner, t.ex. övervakning av drivenhetens tillstånd för förbehandling av data
  • POSICON - integrerat positioneringsläge och synkronisering, flygande såg
  • Integrerat linjefilter
  • STO och SS1 – integrerad funktionssäkerhet

  • Pumpar och fläktar
  • Intralogistik
  • Allmän transportbandteknik
  • Förädlingsindustri
  • Förpackningsindustri
  • Allmän maskinteknik

  • CANopen
  • PROFInet
  • POWERLINK
  • EtherCAT
  • Ethernet/IP
  • Modbus RTU/USS seriell
  • USB