Aluminium ersätter rostfritt stål

Washdown-växlar med ytor som ger
drivlösningar anpassade för miljöer
med höga hygienkrav

Inom livsmedelsindustrin och läkemedelsindustrin måste maskiner och anläggningar klara hårda hygienkrav. Regelbunden rengöring och sterilisering, ofta under pågående drift, är viktiga hygienkrav som dikterar villkoren för den drivteknik som används i produktionsanläggningarna.

Nords nya vinkelkuggväxlar av Washdown-modell har en särskild ytbehandling framtagen för den här typen av miljöer. Washdown-växlarna är en tekniskt såväl som ekonomiskt attraktiv lösning för såväl maskinbyggare som användare.

WashDown - Unikt motorhus - NSD TUPH -
Lämplig för livsmedelsindustrin

Nords nya 2-stegs vinkelkuggväxlar är enkla att rengöra var de än är installerade.

Nord Drivsystem har länge levererat oljetäta våtcellsmodeller av växlade motorer som hygienska drivlösningar för livsmedels- och dryckesindustrin. Hela produktutbudet kan specialanpassas med extra tålig design med specialanpassad smörjning för att klara extrema temperaturer. Den nya 2-stegs vinkelkuggväxeln har tagits fram för att klara ständiga, omfattande rengöringsprocesser. Systemet står också emot syror och alkaliska vätskor. Alla utvändiga ytor är gjorda för att rengöringsvätskor ska vara enkla att tvätta av även i besvärliga miljöer. Där finns till exempel inga fördjupningar eller döda ytor. Själva växelhuset har tillverkats i pressgjuten aluminium och står därför emot rost betydligt bättre än modeller i stål. Vid behov kan de också ytbehandlas med NSD tupH för att klara extra krävande miljöer.

Eftersom de tillverkats enligt den beprövade Unicase-principen är de mycket stabila. Serien omfattar fem ramstorlekar med vridmoment från 90 till 660 Nm. Alla modeller finns i två versioner: en modell med öppen ram som är mycket lätt och samtidigt extremt robust och en stängd modell.

Växlarna av washdown-modell är små och lätta. Effekttätheten har förbättrats med 60% jämfört med tidigare modeller. Därför är de lämpliga inte bara för livsmedelsindustrin utan också för andra områden där vinkelkuggväxlar av standardtyp används, till exempel transportlösningar. Den lägre vikten minskar energiförbrukningen till ett minimum, särskilt inom tillämpningar där växlade motorer måste flyttas. Den kompakta, nya växelenheten har mycket elastiska lager för de utgående axlarna och är därför lämpade för höga krafter. Om så krävs finns dubbla inkapslingar som tillval för att öka säkerheten ytterligare. Växelenheterna är utrustade med en kort IEC-adapter. De kan kombineras med Nords motorer med den senaste tekniken och med motorer från andra tillverkare. Kunderna kan därmed bygga flexibla drivlösningar. Drivenheterna av washdown-modell förväntas finnas på marknaden från andra kvartalet 2012.

Ett alternativ till rostfritt stål: NSD tupH

Att optimera ytor är ett fokusområde för utveckling hos Nord. I och med introduktionen av NSD tupH, har företaget en lösning med samma goda, hygieniska egenskaper som rostfritt stål, men mycket lättare. I det här fallet är växelhusen inte bestrukna, utan deras ytor genomgår en särskild behandling. Inget material behöver tillsättas för att skapa denna extremt robusta yta. Det handlar om en katalytisk process som gör växelhus av aluminium sex till sju gånger hårdare. För att skapa en slät yta läggs ett tätningsmedel på det behandlade materialet. Växlade motorer med en NSD tupH-yta klarar mycket tuffa villkor, till exempel de kemiska rengöringsprocesser som används inom livsmedels- och dryckesindustrin liksom inom läkemedelsbranschen. Omfattande tester har visat att NSD tupH-ytor inte påverkas ens efter ett år av sköljning med saltvatten i kombination med aggressiva rengöringskemikalier och högtryckstvättar. I tester med saltsprej syntes inga tecken på rost efter 1 000 timmar. NSD tupH-ytor har också visat sig överlägsna jämfört med standardsystem vid chip-resistenstester. När växlar försetts med skyddande lager eller lack, får användaren alltid räkna med att ett sådant lager kan skalas av, t ex vid skada, antingen det består av lack, nickel eller en kombination av nicklel och teflon. Men den risken finns inte för enheter som behandlats med NSD tupH: den behandlade ytan står emot nötning, är mycket tålig och rostar inte.

Brett produktutbud istället för enstaka specialmodeller

Till skillnad från modeller i rostfritt stål, som hos de flesta tillverkare enbart finns i några få modeller, finns NSD tupH-behandlingen hos ett brett utbud av produkter. Användaren kan välja mellan alla växelmodeller i aluminium. Viktfaktorn är en annan fördel. Eftersom aluminium som material är betydligt lättare än stål, väger de här produkterna avsevärt mindre och blir därför enklare för teknikerna att installera. Dessutom är NSD tupH-enheter billigare än enheter av rostfritt stål, på grund av materialet.