NORDBLOC. 1 raka kuggväxlar
Innovativ och högpresterande
- Effekt: 0.16 - 50 hp
- Vridmoment: 248 - 29,200 lb-in
Tillverkningsstorlekar: | 13 |
---|---|
Konstruktionsform: | M1 - M6 |
Utväxling: | 1.07 – 456.77 : 1 |
Funktioner
Våra NORDBLOC.1 raka kuggväxlar med slät yta är en innovativ drivlösning för applikationer med höga krav på renlighet och hygien. Dessa patenterade växlar har inga installationsöppningar vilket ökar dess stabilitet och samtidigt ger växeln en slät yta där smuts och vätska inte kan ansamlas eller fastna.
- Växlar med helaxel
- Fot- eller flänsmontering
- Koaxiala växlar
- Hög effektivitet för lägre driftkostnader
- Aluminiumhus med låg vikt
- Robust grått växelhus i gjutjärn
- Innovativ design
- Hög tolerans för axial- och radialkrafter ger hög driftsäkerhet
- Tystgående
- Stort hastighetsintervall
- Kan även fås med nsd tupH korrosionsskydd
- Applikationsspecifika versioner
- Högt vridmoment
- Pumpar
- Fläktar
- Intralogistik
- Paketering
- Omrörare
- SK 071.1
- SK 171.1
- SK 371.1
- SK 571.1
- SK 771.1
- SK 871.1
- SK 971.1
- SK 1071.1