Motorer med slät yta

Asynkronmotorer

  • Glattmotor_1
  • Glattmotor_2
  • Glattmotor_3
  • Glattmotor_4
  • Effekt: 0.16 - 1.5 hp
  • Internationellt godkänd

Funktioner

NORD motorer med slät yta tillverkas i egen fabrik och levereras till kunder över hela världen. De har en utformning som gör dem lätta att spola av och är därmed särskilt användbara tex. i livsmedelsindustrin. Motorerna finns i två versioner - med glatt friktionsfri yta eller med nsd tupH korrosionsskydd. Motorerna finns med följande val:

  • Alternativ för B-sidan: Broms (BRE), Inkrementell pulsgivare (IG)
  • Motorskydd: Temperatursensor (TF), Temperaturövervakning (TW), Stilleståndsvärmare (SH)
  • Anslutningar: Motorkontakter (MS)

Jämngående motorer BG71

NYTT: Den nya storleken 71 på jämngående motorer finns tillgängliga i tre effektklasser: 0,12 kW, 0,18 kW och 0,25 kW. Effektklassen IE3 säkerställer en resurssparande drift. Tack vare sitt aluminiumhölje (skyddsklass IP66) skyddas motorerna mot rost.

  • SK 71SP/4 HM(T)
  • SK 71MP/4 HM(T)
  • SK 71LP/4 HM(T)
  • SK 80LH/4 HM(T)
  • SK 90SH/4 HM(T)
  • SK 100SH/4 HM(T)
  • SK 100LH/4 HM(T)