NORDAC FLEX - SK 200E - Frekvensomriktare

Större flexibilitet, lägre kostnader

  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Protection class: IP55, IP66
  • Wall or motor mounting
  • Maximum flexibility thanks to modular structure

The NORDAC FLEX is NORD’s most flexible frequency inverter, and can be tailored to all customer applications by means of scalable functions. Installation and maintenance of the NORDAC FLEX can be carried out quickly and simply thanks to its wide range of functions and easy parameter transfer via EEPROM memory.

  • Power range: 0.25 - 22 kW
  • Single-phase 110 - 120 V, 1/3-phase 200 - 240 V, 3-phase 380 - 500 V
  • Protection class: IP55, IP66
  • ATEX zone 22 3D
  • Motor-mounted, wall-mounted
  • Functional safety
  • SK CU4, SK TU4 plug-in control modules
  • SK CU4, SK TU4 extension modules

  • 4x Digital In, 2x Digital Out, 2x Analogue In
  • Optional In/Out extension
  • Functional safety: STO, SS1, SLS, SSR, SDI, SOS, SSM and PROFIsafe
  • Ethernet interface can be extended for each option module
  • Encoder interfaces: HTL, CANopen
  • Parameter structure compatible with all NORD frequency inverters
  • Parameterisation via plug-in control module, NORDCON software tool or app
  • 4 parameter sets can be switched directly online
  • Integrated brake rectifier for motor brake control
  • Motor brake management, lifting gear functionality
  • 4-quadrant operation with integrated brake chopper
  • PLC-functionality for drive-related functions
  • V/f control, current vector control in open-loop and closed-loop mode
  • High precision regulation and large overload characteristics for synchronous and asynchronous motors
  • POSICON integrated positioning mode and synchronous operation
  • Integrated line filter

NORDCON

NORDCON

Symach palleteringsmaskiner

Dynamisk palletering

Palleteringsmaskiner spelar en stor roll inom produktion och distribution. De måste fungera felfritt för att inte orsaka förseningar och stopp i produktionsflödet och måste samtidigt kunna anpassas till olika varor och branscher. Därför används energisparande växelmotorer med NORD SK 200E decentraliserade frekvensomriktare för att utföra avancerade rörelser med exakt och noggrann positionsstyrning palleteringsmaskiner hos företaget SYMACH.

Hamburgs flygplats

Resväskor på turné på Hamburgs flygplats

Bagagetransportörsystemet på Hamburgs flygplats kan hantera och sortera 8 700 bagageobjekt per timme. För att säkerställa en smidig bagagehanteringsprocess krävs intelligent, kraftfull och mycket flexibel drivteknik. NORD är leverantören av denna teknik.