MAXXDRIVE raka kuggväxlar

Industriväxlar

  • Effekt: 50 – 2,000 hp
  • Vridmoment: 132,000 - 2,200,000 lb-in
  • Starkt och tåligt precisionstillverkat helgjutet växelhus
  • Modulbaserad och flexibel design som kan anpassas efter just dina önskemål
  • Låg ljudnivå
Tillverkningsstorlekar: 11
Konstruktionsform: M1 - M6
Utväxling: 5.6: 1 - 30 000 : 1

Funktioner

MAXXDRIVE industriväxel med raka kuggväxlar tillverkas med vår beprövade och välkända UNICASE och finns i alla storlekar. Denna design möjliggör implementering av drivenheter i blandare utan extra lager. Stora rullager and centrumavstånd ger en hög belastningskapacitet och längre livslängd för komponenterna. Effektiva kylsystem minskar temperaturen och ökar smörjmedlets livstid.

Vi kan erbjuda korta led- och leveranstider tack vare optimal lagerhållning av delar och stor kunskap hos våra tekniker om vad som är viktigt för olika sorters applikationer.

  • Olika typer av lager för utgående axel anpassade till olika tillämpningar
  • Olika typer av utgående flänsar
  • Olika monteringssätt för motorn
  • Effektiv kylning med luft eller vatten
  • Systemen kan levereras klara att installeras med koppling, bromsar, övervakning, etc.

  • Optimal försegling skyddar mot läckage av smörjmedel
  • Låg ljudnivå
  • Högt momentkapacitet
  • Längre livstid för smörjmedel minskar underhållskostnader
  • Symmetrisk design
  • Vanlig B14 fläns på utgående sidan som standard
  • 6 olika installationsmöjligheter som passar olika tillämpningsområden
  • Spegelbild- eller lutande installation
  • Alla utväxlingar har lika stora växelhus och installationsutrymme (2- och 3-stegs)
  • Mått på ingående och utgående axlar kan utformas efter kundens önskemål.
  • Stor driftsäkerhet
  • Långt tjänsteliv
  • Hög precision

  • Blandare
  • Lyftanordningar
  • Extruders
  • Skakmaskiner
  • Kvarnar
  • Trummor
  • Krossmaskiner
  • Hissar
  • Och mycket mer

Snabbåtkomst